NIEUWE ALPHA2

12/11/2012

Grundfos lanceert nieuwe circulatiepomp met record rendement

De nieuwe en verbeterde ALPHA2 van Grundfos wordt de meest energiezuinige circulatiepomp op de markt. Als een doorsnee geïnstalleerde standaard circulatiepomp wordt vervangen door de nieuwe ALPHA2, dan kan een huishouden het energieverbruik met wel 10 % verminderen.

Energieslurper
Het is normaal gesproken weggestopt onder de trap of in kasten en kelders. Het draait 24 uur per dag, het hele jaar door, en is vaak het apparaat binnen een huishouden dat de meeste elektriciteit verbruikt ... tenzij u voor de nieuwe ALPHA2 van Grundfos kiest.

De nieuwe ALPHA2 past zich automatisch aan de variërende behoefte van het huis aan, en vermindert het elektriciteitsverbruik met wel 87 %. Met aanzienlijke besparingen en verbeterd comfort tot gevolg.
De oude en inefficiënte pomp hoeft alleen maar te worden vervangen door een ALPHA2.

Nieuwe EuP wetgeving
Vanaf 2013 stelt de EU richtlijn voor energieverbruikende producten (energy using products, EuP) radicaal nieuwe eisen aan de energiezuinigheid van circulatiepompen.

Een gevolg hiervan is dat de huidige A-G energielabels worden vervangen door de Energie Efficiëntie Index (EEI), en alleen circulatiepompen die voldoen aan de strenge nieuwe eisen zullen in de EU verkrijgbaar zijn.

De richtlijn voor circulatiepompen wordt in de volgende stappen ten uitvoer gebracht:
2013: stand-alone circulatiepompen mogen een EEI van niet meer dan 0,27 hebben.
2015: circulatiepompen mogen een EEI van niet meer dan 0,23 hebben.

De richtlijn moet in 2020 in de EU 23 TWh/jaar aan energiebesparingen opleveren, wat het equivalent is van de jaarlijkse productie van zo’n 2-3 kerncentrales.

EEI van 0,15
Met een energie efficiëntie index van slechts 0,15 loopt de nieuwe ALPHA2 ver vooruit op deze normen, en op elke andere circulatiepomp die er op de markt te vinden is.

De ALPHA2 kan het uitgangsvermogen automatisch aanpassen tot 4 W, terwijl het uitgangsvermogen van oudere pompen tussen 60 en 100 W ligt. Dit betekent dat een pomp in een doorsnee installatie 350 kWh per jaar gebruikt - en een ALPHA2 slechts 44 kWh – of besparingen tot wel 87 %.

Volgens General Manager, Martin Ykema van Grundfos Nederland “heeft Grundfos de lat voor circulatiepompen opnieuw hoger gelegd. De nieuwe ALPHA2 is niet alleen de meest energiezuinige circulatiepomp die verkrijgbaar is; het is waarschijnlijk ook de meest betrouwbare en veelzijdige circulatiepomp tot op heden. En om daar te komen moesten we de grenzen van de techniek opzoeken.”

Nieuwe technologie – bewezen betrouwbaarheid
De technologie achter de ALPHA2 mag nieuw zijn, maar het is nog steeds gebaseerd op de vermaarde betrouwbaarheid van Grundfos. En met meer dan 65 jaar ervaring en meer dan 3 miljoen ALPHA2 pompen in het veld erkent Grundfos het belang van het luisteren naar haar klanten:

“Onze klanten eisen energiezuinige oplossingen die eenvoudig te installeren en in bedrijf te stellen zijn ... maar uiteraard zonder concessies te doen aan de vermaarde betrouwbaarheid van Grundfos. ”, aldus MartinYkema.

Intelligent verpompen
Als de ALPHA2 eenmaal is geïnstalleerd, dan begint de unieke AUTOADAPT functie automatisch het systeem te analyseren om de optimale proportionele-druk-curve van de pomp te vinden. De ALPHA2 doet dit regelmatig, om te zorgen dat de pomp altijd met de meest optimale instelling draait. Bij elk seizoen en bij elke verandering in de behoefte garandeert de ALPHA2 maximaal comfort tegen minimale kosten.

Neem contact op met uw plaatselijke installateur om meer te weten te komen over uw specifieke besparingsmogelijkheden. Hij kan u in detail over uw systeem informeren.

Kijk hier voor meer informatie over de ALPHA2.

alpha2




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati