BMS Lancering

08/11/2013

Grundfos presenteert lichtgewicht boostermodule

BMS1


Met een eenvoudig ontwerp en onverslijtbare onderdelen behoort kostbare uitvaltijd tot het verleden

Grundfos introduceerde een nieuwe serie lichtgewicht boostermodules voor toepassingen met hoog debiet en hoge druk, zoals bij omgekeerde osmose en ultrafiltratie.

Door nadruk te leggen op eenvoud hoeven geen zware componenten meer onderhouden te worden, en is er gemakkelijk toegang tot alle essentiële onderdelen. Gecombineerd met een motor met permanente magneet is het rendement van de pomp met maximaal 5 % verbeterd, en is het gewicht met meer dan 75 % afgenomen.

Toepassingsgebieden
De BMS hs boostermodules zijn bedoeld voor industriële en gemeentelijke waterzuiveringsinstallaties. De processen zijn onder andere:

  • Systemen voor omgekeerde osmose
  • Systemen voor ultrafiltratie
  • Filtratiesystemen
  • Drukverhogingsystemen en watervoorziening


Eerste klantreacties
De nieuwe Grundfos BMS is succesvol aan strenge testen onder verschillende omstandigheden onderworpen. Een voorbeeld hiervan is een ontziltingsinstallatie op het Italiaanse eiland Lipari, waar de verbeteringen in het ontwerp en de prestaties van het systeem indruk maakten op de klant:

"Na drie maanden continu in bedrijf zijn de capaciteitsgegevens heel goed. De Grundfos BMS hs boostermodules leveren een hoger debiet bij dezelfde druk, zodat we een lagere druk kunnen instellen bij de inlaat van het membraan, met een langere gebruiksduur van het membraan tot gevolg. En zonder veelvuldige controle van de V-snaren en verversing van de olie hoeft de installatie veel minder vaak uitgeschakeld te worden met de nieuwe boostermodules. Het nieuwe systeem draait perfect, en we zijn gelukkig af van de lange en kostbare uitvaltijd.”

Nieuwe ontziltingsystemen
Grundfos presenteerde ook twee nieuwe BMS pompsystemen voor ontzilting:

BMSX:
Het nieuwe Grundfos BMSX boostersysteem is bedoeld voor de ontzilting van zeewater en brak water. Het BMSX systeem bestaat uit een BMS hs pomp, een BMS hp pomp en een isobare drukwisselaar met een rendement tot wel 98 %. Het systeem heeft de volgende eigenschappen:

  • Het kan 1500 m³ per dag leveren met een energieverbruik dat begint bij slechts 2 kWh per m³ geproduceerd water;
  • Onderdelen zijn vervaardigd uit Super Duplex RVS, polymeer en keramiek, waardoor de module uitermate goed bestand is tegen de werkomgeving;
  • Het heeft een compact ontwerp en een zeer klein oppervlak.
     

BMST:
De BMST boostersystemen bestaan uit een BMS hs en een Pelton turbine. Hiermee is het mogelijk om dezelfde capaciteit te leveren als met een standaard centrifugaalpomp, en wordt dus tot wel 35 % bespaard op het totale stroomverbruik van de pomp. BMST boostersystemen zijn geschikt voor ontziltingsinstallaties.

  • Corrosiebestendig materiaal: alle kritische onderdelen zijn gemaakt van Super Duplex RVS;
  • Kunnen agressieve vloeistoffen verwerken, zoals brak water en zeewater;
  • Eenvoudig te integreren in installaties die op frame zijn gemonteerd (skids).
     

Lichtgewicht, maar krachtig
De motor met permanente magneet en hoog toerental verbetert het rendement van de BMS hs serie met 5 % volgens Dan Hartmann, Global Product Manager bij Grundfos. Ook wordt het gewicht van de boostermodule hierdoor met meer dan 75 % verminderd. Het gewicht van de standaard 180 kW motor is 1100 kg, terwijl de nieuwe 180 kW PM motor slechts 250 kg weegt.

Ondanks het lage gewicht kan de motor met permanente magneet een toerental halen van 4000 tot 5500 tpm waarbij een druk tot 82,7 bar wordt geleverd. Tijdens spoelen daalt het toerental tot 1500 tpm.

Het toerental van de motor wordt geregeld door een aandrijving met variabele frequentie die altijd bij het optimale werkpunt werkt. Dit zorgt te allen tijde voor een energiezuinige werking, los van veranderingen in druk en debiet door temperatuur, zoutgehalte, verslechtering/rendement van membranen etc.

Verder kunnen gebruikers alle essentiële gegevens zoals debiet, druk, toerental, trillingen en temperatuur over het internet bewaken met een communicatie-module (optie).

Minimale uitvaltijd
Volgens Dan Hartmann is er aanzienlijk minder 'gedoe' rondom onderhoud en uitvaltijd van de pomp vanwege het lage gewicht en de eenvoudige toegang tot alle essentiële onderdelen:

“Met slechts drie hulpmiddelen: Met een 17 & 19 mm ring/steeksleutel en een 5 mm inbussleutel hebben gebruikers directe toegang tot de asafdichting en de druklager. Met een reserve pompuiteinde kunnen onze klanten bij service, onderhoud of vervanging de uitvaltijd beperken tot slechts 10 minuten".

Technische gegevens
Het nieuwe ontwerp van de Grundfos BMS hs boostermodules heeft een directe spie-koppeling waardoor regulier onderhoud van de V-snaaraandrijving en het oliesysteem niet meer nodig is.

  • Alle kritische onderdelen zijn gemaakt van Super Duplex RVS, geschikt voor gebruik bij toepassingen met zeewater en brak water
  • De asafdichting is gemaakt van koolstof/siliciumcarbide, speciaal ontworpen voor hoge druk
  • Het materiaal van de druklager is keramiek en koolstof
  • Pomplagers en afdichtingsringen zijn gemaakt van NBR rubber
  • Een ingebouwde druklager absorbeert de axiale druk van de pomp

 

BMS3
bms2




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati