Magna3

19/07/2012

Magna3

Grundfos verhoogd de lat in de circulatiepompen markt

Als u op zoek bent naar het beste rendement op de markt, in combinatie met een hoge intelligentie en compleet assortiment, kijk dan niet verder. Grundfos heeft zojuist de nieuwe MAGNA3 circulatiepomp gelanceerd.
Grundfos, 's werelds grootste fabrikant van pompen, heeft de nieuwe circulatiepompen serie MAGNA3 geintroduceerd. Het is niet enkel een upgrade van de populaire MAGNA serie, maar een volledig nieuwe pomp die binnen de circulatiepomp markt voor een revolutie zal zorgen.

Betrouwbare innovatie
De MAGNA3 is gebaseerd op de beproefde en geteste MAGNA technologie en de Grundfos ervaring met elektronische pompen. De permanente magneet motor, AUTOADAPT functie en geïntegreerde frequentie-omvormer maken nog steeds deel uit van het MAGNA pakket.
Maar er is meer: er zijn baanbrekende nieuwe technologieën toegevoegd. Het resultaat is een cutting-edge stuk van intelligente technologie - die meer functionaliteiten biedt dan ooit, en dit maakt het een prominent lid van de Grundfos Blueflux familie van uiterst efficiënte producten.

Efficiënt de beste
De korte versie is: MAGNA3 is de meest efficiënte grote circulatiepomp op de markt van vandaag. Zo simpel is het.
De langere versie is: Met een Energie Efficiency Index (EEI) ruim onder het EuP benchmark niveau, en energiebesparing tot 75% ten opzichte van een doorsnee circulatiepomp, is de terugverdientijd opvallend snel.

AUTOADAPT ... en FLOWADAPT, FLOWLIMIT
Een belangrijk hoogtepunt van de MAGNA3 serie blijft de AUTOADAPT functie die een optimale balans tussen comfort en energie-efficiëntie garandeert.
In MAGNA3 wordt dit aangevuld met de nieuwe FLOWADAPT regelmode en FLOWLIMIT functie die inregelafsluiters in de meeste gevallen overbodig te maken.

Warmte energiemeter
De MAGNA3 beschikt over een ingebouwde warmte energiemeter die systeemwarmte energiedistributie en het verbruik registreert om te hoge energierekeningen als gevolg van systeem onevenwichtigheden te voorkomen. En het bespaart u de installatiekosten van een aparte energiemeter instrument.

Volledig assortiment betekent een perfecte pasvorm
Het uitgebreide MAGNA3 assortiment met een maximale opvoerhoogte van 18m en een maximaal debiet van 70 m3/h bestaat uit meer dan 150 enkel- en dubbelpompen in gietijzer of roestvast staal. Dit betekent dat het veel eenvoudiger is om de juiste maat MAGNA3 te selecteren en bespaart op zowel de inkoop- als energiekosten.

De multifunctionele circulatiepomp
Net als zijn voorganger, is de MAGNA3 geschikt voor zowel verwarming- als koelingtoepassingen en ook voor de circulatie van huishoudelijke warmwatersystemen. De pomp is ontworpen om vloeistoffen te verwerken tot -10 °C, waardoor ze geschikt is voor zowel zware industriële taken als warmtepomp systemen.

1 Miljoen test uren
Grundfos neemt het testen van nieuwe producten serieus. Met 40 jaar ervaring in elektronisch gestuurde pompen en 1 miljoen testuren in extreme omstandigheden voor de MAGNA3, garandeert Grundfos dat de pomp is gebouwd om lang mee te gaan.

Eenvoudige installatie wizard
Alleen al door er naar te kijken, weet je dat de MAGNA3 is ontworpen voor een eenvoudige en intuïtieve installatie. De MAGNA3 wordt geleverd met een kleurenscherm in hoge resolutie en zodra de pomp wordt aangezet, leidt de nieuwe Assist ™-software de installateur direct door het installatieproces

Volledige controle op de GO
Om de volledige controle over elk aspect van de prestaties van de pomp te hebben, heeft Grundfos de GO besturingssoftware ontwikkeld. Vanaf een smart phone of iPod Touch, kunt u de MAGNA 3 volgen, instellen en controleren.

Klik hier voor het filmpje

Download MAGNA3 brochure. (1,3 MB)

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati