MAGNA3 small

06/01/2014

MAGNAsmall

MAGNA3 serie uitgebreid met MAGNA3 small

De MAGNA3 serie circulatiepompen zijn nu uitgebreid van 150 naar maar liefst 200 verschillende enkel- en dubbel pompen van gietijzer of RVS. Er zijn nieuwe circulatiepompen aan toegevoegd voor situaties waar kleinere capaciteit benodigd is. Tevens zijn er nu ook draaduitvoeringen verkrijgbaar naast de reeds bestaande flensuitvoeringen.  Het is nu nog eenvoudiger om de MAGNA3 correct te dimensioneren voor elk willekeurig werkpunt, en kan er zowel op aanschaf- als energiekosten bespaard.

 

De pomp is ontworpen voor het verwerken van vloeistoffen met een temperatuur van –10 °C en hoger, en is daardoor geschikt voor zowel moeilijke industriële taken als geothermische warmtepompsystemen. Bovendien is de vloeistoftemperatuur nu onafhankelijk van de omgevingstemperatuur. Dus of uw projecten nu verwarming of koeling nodig hebben – de MAGNA3 is de ideale circulatiepomp voor elke situatie.

Grundfos blijft de toon aangeven als het gaat om circulatiepompen en is de juiste keuze als u op zoek bent naar de meest energiezuinige oplossing met het beste resultaat voor uw investering. Om het energierendement van de MAGNA3 te verhogen is de hydraulica van de pomp verder geoptimaliseerd en is er een gepatenteerde drukverschilmeter in opgenomen. Daarnaast is de pomp voorzien van een composieten rotorbus en een compacte stator, die verliezen in de motor minimaliseert.

Bijzonder intelligent
De ingebouwde warmte-energiemeter bewaakt de verdeling en het gebruik van de warmte-energie in het systeem. Dit voorkomt buitensporig hoge energierekeningen veroorzaakt door systeemonbalans.

Met de FLOWlimit functie en FLOWadapt regelmodus kunt u een debietbegrenzing voor de MAGNA3 instellen. De pomp bewaakt dan continue het gewenste debiet. Dit verlaagt het risico op systeemonbalans, verminderd de behoefte aan inregelafsluiters, en verbeterd hierdoor de totale energiezuinigheid van het systeem.

De intelligente AUTOADAPT regelmodus past zich automatisch aan de systeemeisen en –behoeften aan door de beste proportioneel druk curve te genereren.

Blueflux uw garantie
Het Grundfos Blueflux label is uw garantie dat de Grundfos MAGNA3 is uitgerust met de meest energiezuinige motor die momenteel verkrijgbaar is en voldoet aan de EuP regelgeving. Grundfos Blueflux motoren zijn ontworpen om het elektriciteitsverbruik te verlagen, en zo de CO2 emissie en de bedrijfskosten te verminderen.

Kenmerken en voordelen:
Complete serie: Meer dan 200 enkel- en dubbelpompen maken een juiste dimensionering voor elk werkpunt eenvoudig

Beste rendement: De beste EEI op de markt reduceert de energiekosten tot maximaal 75%

Super intelligentie: De nieuwe FLOWlimit en FLOWadapt functies in combinatie met de beroemde AUTOADAPT functie maken een complete systeembesturing mogelijk

Eenvoudige installatie: De intuïtieve gebruiksvriendelijke interface bespaart tijd en inspanningen tijdens het installeren

Veelzijdige toepassingen:
- De pomp verwerkt vloeistoffen van –10 °C t/m 110 °C
- Geschikt voor zowel verwarmings- als airconditioningstoepassingen.

GBS Systeem: Eenvoudige integratie voor gebouwbeheersystemen

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati