Multilift

19/07/2012

Multilift

De Grundfos MULTILIFT opvoerstations bieden een verbeterde, complete oplossing voor het verwerken van afvalwater in utiliteits gebouwen van elke omvang. Compact en eenvoudig te installeren - de MULTILIFT serie is het beproefde antwoord voor zowel nieuwbouw als retrofit-projecten.

De technologie voor opvoerstations is verbeterd, met nieuwe eigenschappen om de betrouwbaarheid te verhogen, en om het installeren en servicen nog gemakkelijker te maken, met een lage 'cost of ownership'. Of het nu gaat om het retrofitten van een gebouw, het ombouwen van een kelder voor een andere toepassing, of het opzetten van een afvalwatersysteem in een nieuw gebouw: installeren is zeer eenvoudig met Grundfos plug & pomp. In verreweg de meeste gevallen zorgt de installatie van een MULTILIFT oplossing ook voor een eenvoudiger afvoersysteem van het gebouw, en wordt bespaard op bouwkosten voor leidingen in de grond en aanpassingswerkzaamheden ter plekke.

Vier innovatieve eigenschappen die de zaak draaiende houden
Betrouwbaarheid heeft de hoogste prioriteit bij afvalwaterverwijdering - storingen kunnen duur zijn en voor vuiligheid zorgen. Vier nieuwe eigenschappen in de Grundfos MULTILIFT serie maken het de meest betrouwbare keuze voor afvalwaterverwijdering.

  • Nieuwe, verbeterde niveaudetector: Contactloze, continue niveaudetectie
  • Uniek, variabel instroomsysteem: Geen aanpassingen meer ter plekke bij de opvoerinstallatie
  • Nieuw ontwerp voor de tankbodem: Minder reiniging en onderhoud nodig
  • Nieuwe slimme regelaar: Bewaking en beveiliging van de hele unit
  • Complete serie opvoerstations

Verkrijgbaar met een tankinhoud van 44 tot en met 1350 liter, en in staat om volumes van 5.000 tot en met 11.400 liter per uur te verwerken, kan de MULTILIFT serie utiliteits gebouwen van elke grootte aan. Alle MULTILIFT opvoerstations bieden ook gemoedsrust met 100 % beveiliging tegen terugstroming, wat een steeds groter gevaar is geworden vanwege zwaardere regenval in combinatie met een infrastructuur voor afvalwater die vaak te klein en verwaarloosd is.

De naam is hetzelfde gebleven maar dankzij een verbeterde niveau detector, intelligente bedieningspaneel en unieke tank design is  het pompstation één van de meest toonaangevende producten in de markt.

Download hier de uitgebreide brochure.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati