Stube

10/05/2012

Stube lancering

Geen compromis bij het verpompen van afvalwater De S-tube waaier van Grundfos stelt nieuwe normen voor hydraulisch ontwerp bij afvalwatertoepassingen. Deze innovatieve kanaalwaaier biedt een hoger hydraulisch rendement dan enig ander type waaier voor afvalwatertoepassingen, en doet geen concessies aan de vrije doorlaat, met probleemloze werking tot gevolg.

De S-tube waaier is nu uitgebracht, nadat de verwachtingen de afgelopen maanden hoog gespannen waren als gevolg van berichten op www.grundfos.com/no-compromise. Bij de S-tube waaier is het rendement hoger in vergelijking met andere waaiers voor afvalwatertoepassingen, omdat er geen randen, dode zones of versnijdende functies zijn die na verloop van tijd versleten raken. Bovendien beschikt de S-tube waaier over een innovatief en gepatenteerd labyrint- en afdichtingsysteem, goed voor jarenlang probleemloos bedrijf.

De S-tube waaier levert het hoogste hydraulische rendement en het beste ontwerp om verstoppingen tegen te gaan voor optimale betrouwbaarheid en de laagste life cycle costs.

Rendement: Hydraulisch rendement van wereldklasse, zonder concessies te doen aan de vrije doorlaat

Vrije doorlaat: Een grotere vrije doorlaat betekent een betere verwerking van vaste stoffen en een kleinere kans op verstoppingen

Eenvoud: Een ontwerp zo simpel en robuust als een buis heeft een langere levensduur en lagere onderhoudskosten tot gevolg

Waarom concessies doen aan vrije doorlaat en hydraulisch rendement?
De samenstelling van afvalwater is nooit hetzelfde, met gehaltes aan vaste stoffen die steeds variëren. En ook het waterverbruik is niet gelijk gebleven. De S-tube pakt deze uitdagingen aan, en neemt afstand van het traditionele compromis tussen hydraulisch rendement en vrije doorlaat, doorgaans opgelegd door de variërende samenstelling van afvalwater.

De S-tube waaier is een buisvormige waaier in een pomphuis, waarbij als het ware de buisvorm door de hele pomp gehandhaafd blijft. Door de eenvoud van de S-tube waaier is er geen noodzaak meer voor geavanceerde en kostbare aanvullingen, die op een statische of dynamische wijze zijn ontworpen om het afvalwater te versnijden, te verscheuren of te verwerken terwijl het door de pomp stroomt.

Op unieke wijze uitgebalanceerd voor stille, probleemloze werking
Uitdagingen bij het ontwerpen van zeer efficiënte waaiers voor rioolwater zijn er altijd al geweest op het gebied van afdichting, trilling, slijtage en verstopping. De Grundfos S-tube waaier pakt al deze uitdagingen aan - en meer nog.

Een unieke nieuwe methode voor het balanceren van de waaier betekent minder trillingen en lawaai. Stille en probleemloze werking is kenmerkend voor een betere betrouwbaarheid, met een langere levensduur voor lagers, asafdichtingen en andere onderdelen. Het vloeiende ontwerp door de hydraulica zorgt voor minder slijtage en een kleinere kans op verstopping, waardoor de kosten in de tijd lager worden.

Dit houdt in dat u een pomp krijgt die aan uw eisen voldoet met het hoogste hydraulische rendement dat voorhanden is, en met probleemloze werking.

Neem voor meer informatie contact op met Marlies Berkhof, mberkhof@grundfos.com

Brochure SE/SL
Brochure Stube





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati