Ultra Efficiente Pompmotoren

04/04/2013

MGE

Pomplijnen aangepast voor meer hoogwaardig rendement en intelligentie

Grundfos heeft de meest intelligente en energiezuinige pompmotoren ter wereld uitgebracht.

Grundfos onthulde de eerste modellen van hun nieuwe lijn MGE en MLE motoren – met geïntegreerde frequentie-omvormers tot en met 2,2 kW – op de ISH 2013 vakbeurs in Frankfurt. De MGE/MLE motoren draaien met een rendement dat beter is dan het nieuwe IE4 rendementsniveau voor motoren zoals gedefinieerd door de International Electrotechnical Commission (IEC) in de komende norm voor roterende elektrische machines, IEC 60034-30-1 Ed.1.

“Klanten krijgen een standaard product dat minder energie verbruikt dan ooit tevoren bij deze soorten motoren is waargenomen,” aldus Preben Poulsen, programmamanager bij Grundfos voor motoren en aandrijvingen.

Nieuwe generatie IE4
De vernieuwde MGE/MLE motoren zijn de eerste in een nieuwe generatie IE4 asynchrone motoren in Grundfos Blueflux® pompen die elektronisch worden aangedreven via een ingebouwde “intelligente” frequentie-omvormer. De complete Grundfos Blueflux® serie heeft een vermogen tot en met 22 kW. Frequentie-omvormers regelen automatisch het toerental van de motor op basis van de actuele behoefte, terwijl standaard pompen slechts twee standen hebben: draaien bij volledig toerental, of uit.

“We geloven dat dit het meest energiezuinige product in deze markt is,” zegt Preben Poulsen. “We zijn de enige leverancier met een motor die draait met een rendement beter dan het IE4 niveau, met inbegrip van de verliezen in de frequentie-omvormer.”

Maximaal 45 kilowatt
Ondertussen gaat Grundfos ook IE4 motoren van maximaal 45 kW aanbieden voor hun industriële pomplijnen op basis van standaard motortechnologie. De motoren (2-polig voor 3-45 kW en 4-polig voor 2,2-37 kW) worden geleverd door Siemens via een speciale overeenkomst. "Grundfos is het eerste bedrijf dat in staat is om deze motoren samen met hun producten te leveren", aldus Preben Poulsen. Siemens is één van 's werelds meest gerenommeerde fabrikanten van standaard motoren.

Deze motoren kunnen direct op de voedingspanning worden aangesloten, of gekoppeld worden aan standaard frequentie-omvormers.

Voorop lopen
Preben Poulsen zegt dat deze vernieuwingen slechts het begin zijn van een lang en voortdurend programma van verbeterde motortechnologie dat voor blijft lopen op wereldwijde regelgeving voor motoren.
Het huidige wettelijke kader voor motorrendement in Europa is IE2. In 2015 en 2017 wordt dit binnen Europa verder aangescherpt tot IE3.

“Als onderdeel van ons Grundfos Blueflux® programma leveren we IE3 al standaard bij de meeste van onze producten,” zegt Preben Poulsen. "We lopen steeds één stap voor op het volgende niveau. We willen op het technologische vlak altijd voorop lopen, net als op het grensvlak van rendement en life cycle costs.”

Feiten over MGE/MLE pompmotoren
Intelligentie: De geavanceerde regeling heeft een reactief pompsysteem en geavanceerde, applicatie-gerelateerde functies tot gevolg.

Direct verkrijgbaar met geïntegreerde frequentie-omvormers tot en met 2,2 kW voor Grundfos pomplijnen: CRE, MTRE, CME, CMBE, Hydro MPC Booster. De overige staan gepland voor later dit jaar.

Verbeterde energiezuinigheid. Beter dan IE4, zelfs wanneer verliezen van de geïntegreerde frequentie-omvormer worden meegerekend.

· Ingebouwde communicatie, met eenvoudige gegevensoverdracht naar SCADA en GBS systemen, en draadloos via Grundfos GO.

· Siemens IE4 motoren op basis van standaard motortechnologie zijn verkrijgbaar voor maximaal 45 kW voor grotere industriële pomplijnen.

Ga voor meer informatie naar www.grundfos.com/i-demand-more





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati