ISH

05/03/2013

ISH Beurs 12-16 maart

Van 12 - 16 maart vindt in Frankfurt de ISH2013 plaats en ook Grundfos is weer aanwezig met de beste producten en oplossingen voor; woningen, utiliteit en HVAC OEM. Op de stand van Grundfos zal het draaien om het toepassen van de juiste pompoplossingen op de meest energiezuinige manier.

De Grundfos stand van ruim 800 m2 is te vinden in: hal 9.1, stand Hall 9.1
No. A09 - B09. Medewerkers van Grundfos Nederland zijn de hele week aanwezig om klanten te woord te staan.

ISH Award voor MAGNA3 van Grundfos

Samen met 33 andere producten, heeft de circulatiepomp MAGNA3 het 'Design Plus keurmerk van de ISH, die achter ’s werelds grootste verwarmings- en sanitaire voorzieningen beurs zit ontvangen.

Naast de titel 'Design Plus', wordt de MAGNA3 ook een deel van de speciale tentoonstelling op de ISH beurs, want het is één van 34 producten die worden tentoongesteld tijdens de beurs van 12. - 16. Maart 2013.
“De MAGNA3 heeft de markt bestormd en dat is een geweldige prestatie voor iedereen die onderdeel is van het project”, zegt Product Manager Uffe Stæhr.
De MAGNA3 heeft ook al andere prijzen gewonnen, bijvoorbeeld een Duitse Plus X Award en een Deense Design Award.
200 producten uit 15 verschillende landen namen deel aan de race voor het ontvangen van de 'Design Plus award, die sinds 1983 wordt weggegeven. Volgens het “Duitse Design Council”, moet 'Design Plus" worden beschouwd als een keurmerk van goedkeuring, die de consument toekomstbestendige producten van hoogwaardige kwaliteit laat zien.

Grote exposure
Tijdens de vijf dagen waarin de beurs open is, komen 200.000 mensen en hebben zij de kans om de kwaliteiten die MAGNA3 te bieden heeft te zien.
“Het is duidelijk dat de erkenning en de MAGNA3's aanwezigheid op de speciale tentoonstelling een exclusieve blootstelling is tijdens de ISH die vrij uniek is. De ISH is belangrijk voor Grundfos en hopelijk willen dankzij deze award nu nog meer mensen onze stand bezoeken op de beurs”, zegt Uffe Stæhr.


ISH is 's werelds grootste verwarmings-en sanitaire voorzieningen beurs die zich richt op oplossingen voor bad en sanitaire voorzieningen en vooral op een efficiënte warmte-en klimaat-technologie in combinatie met groene energie.
Bezoek de stand van Grundfos in hal 9.1 B06

 

ish




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati