Hoogste energie-efficiëntie rating wereldwijd

IE5

Grundfos motoren behalen rating van wereldklasse

Wilt u profiteren van de voordelen van extreme energie-efficiëntie en uitstekende pompprestaties? Dat is nu allemaal mogelijk met de nieuwe Grundfos IE5-motor.

Als pionier in de branche presenteert Grundfos met trots een van 's werelds meest efficiënte motoren, de nieuwe MGE met IE5-motoren, die een energiebesparing van 10% en een afname van de terugverdientijd van geregelde E-pompen van tot wel 25% biedt ten opzichte van een IE3-oplossing.

Deze baanbrekende motor levert ongeëvenaarde prestaties en voldoet ruimschoots aan de aankomende wettelijke eisen die minimaal IE3 voorschrijven, door zelfs aan de strengste criteria voor IE5 te voldoen, het hoogste niveau van energie-efficiëntie voor elektrische motoren. Alle Grundfos MGE-motoren, van 0,75 kW tot 11 kW, hebben de IE5-status behaald.

Het geheim achter de ongeëvenaarde prestaties van deze MGE-motoren ligt in hun uiterst moderne, intelligente oplossingen. Ze passen zich aan het omringende systeem aan en doordat ze zijn gekoppeld aan de uiterst efficiënte IE5-motor, wordt uw energieverbruik aanzienlijk verlaagd.

De IE5-motor met geïntegreerde frequentieomvormer vormt de verbinding tussen de volledige pompoplossing van Grundfos en de toepassingsgerichte besturingssoftware. Deze combinatie van een pomp en aanpasbare software optimaliseert de prestaties van uw systeem voor elke belasting en zorgt voor een ongeëvenaarde daling van het energieverbruik.

Maak kennis met onze motor-expert of lees meer over dit laatste nieuws

Groot assortiment pompen voor gebouwen, de industrie en waterbedrijven

TPE
CME
CRE
NKE
Webinar

 

Krijg meer inzicht in IE5-efficiëntie en wat dit voor u kan betekenen  

Meld u aan voor de webinar (in Engels) en ontdek hoe u met de nieuwe MGE-motoren van Grundfos energiebesparingen kunt realiseren en de bedrijfsvoering kunt optimaliseren.

Find energy efficient motor

Zoek de ideale energie-efficiënte motor voor u  

Zoek alle pompen die geleverd worden met een MGE-motor en bespaar vandaag nog op uw energieverbruik  

Nu zoeken

Explore the many benefits of MGE motors

Ontdek de vele voordelen van IE5-motoren  

 

Ontdek wat Grundfos IE5-motoren voor u kunnen betekenen ten opzichte van standaardmotoren

Downloaden