Energie-optimalisatie

1

Waarom energie-optimalisatie?

Energie-optimalisatie van uw pompsysteem verlaagt het verbruik en bespaart u geld. Dat is erg belangrijk, want binnen de levenscyclus van een pomp vormt de aanschafprijs maar 5% van de kosten. De energiekosten daarentegen vormen 85%. Overstappen op energiezuinige oplossingen kan aanzienlijke besparingen opleveren. Als we elke onzuinige pomp op de wereld zouden kunnen vervangen, zouden we veel energie kunnen besparen en het wereldwijde energieverbruik met 4% kunnen verlagen. Dat staat gelijk aan het jaarlijkse energieverbruik van 1 miljard consumenten!

Uitgelicht thema: SP Technische handleiding

Werkt u met SP dompelpompen? In onze uitgebreide handleiding vindt u alles wat u weten moet - van toepassingen, installatie en bediening tot probleemoplossing.

Toer over de productielocatie

Ga mee op een toer over de productielocaties van Grundfos en ervaar zelf de technische expertise en toewijding die komt kijken bij de productie van de SP pomp en motor.

Download de SP Technische handleiding

Download de SP Technische handleiding

Klik hier voor de SP Technische handleiding. In deze handleiding worden diverse onderwerpen behandeld en vindt u advies voor iedereen die werkt met één van onze meest iconische pompen: de SP dompelpomp.

Klik hier voor de technische handleiding