Optimaliseer pompinstallaties met het dienstenaanbod van Grundfos

Bestrijkt uw servicebehoeften gedurende de gehele levenscyclus.

Uw uitdaging:

Gedurende de levensduur van een pompsysteem zal het benodigde dienstenaanbod dat nodig is voor de optimale werking erg variëren. Of u nu aan het selecteren, installeren, ermee werken of aan het vervangen bent, de keuzes die u maakt hebben grote invloed op de prestaties van de toepassing. De juiste professionele diensten en oplossingen kunnen u helpen bij het optimaliseren van levensduur, rendement en uitvaltijd.

Onze oplossing:

Het dienstenaanbod van Grundfos bestrijkt al uw behoeften gedurende de gehele levenscyclus. Wij helpen u bij het beoordelen van alle factoren die ervoor zorgen dat uw systeem met maximaal rendement presteert. Onze professionele diensten en oplossingen bestrijken een breed spectrum: van het navigeren door de nieuwste pomptechnologie tot het verkrijgen van een overzicht van de LCC (levenscycluskosten) van uw pompen. De service- en inbedrijfstellingscontracten geven u de zekerheid dat uw pompsysteem getest is, klaar is voor gebruik en altijd betrouwbaar zal draaien. Ons doel is om besluitvormingen te vergemakkelijken die goed zijn voor uw financiën en het milieu.

Eenvoudige selectie dankzij ons serviceaanbod

Dankzij ons serviceaanbod kunt u eenvoudiger het juiste serviceproduct selecteren voor uw toepassing. Het serviceaanbod bevat inbedrijfstellingdiensten, servicecontracten, aanbevolen reserveonderdelen en nog veel meer.

Select the right service product




Geschatte besparingen per jaar

Het vervangen van 217 verouderde pompen en het plaatsen van nog eens 100 nieuwe Grundfos-pompen in het Universitair Ziekenhuis van Brussel maakte onderdeel uit van een plan voor aanzienlijke besparingen.

Energie 643,000 kWh

Kosten 65,000 euro

CO2 140 ton

Terugverdientijd 4 jaar

MAGNA3

Eén van de vervangingen met hoog rendement

  • Circulatiepompen met hoog rendement voor commerciële verwarming en koeling
  • Verfijnde regelmethodes, zoals FLOWLIMIT en AUTOADAPT, verlagen energie- en installatiekosten
  • TFT-scherm en draadloze communicatie zorgen voor een eenvoudige configuratie en diagnostiek
  • Registratie en GBS-communicatie helpen bij voortdurende systeemoptimalisatie

 

MEER INFORMATIE OVER MAGNA3