Enkelvoudige drukverhogingssystemen vergeleken met in zones verdeelde drukverhogingssystemen

Het ontwerpen van het optimale waterdrukverhogingssysteem

Uw uitdaging:

Het verzorgen van een constante druk in hoge utiliteitsgebouwen biedt twee grote uitdagingen. Ten eerste is de voordruk in het waterleidingnet zelden hoog genoeg voor het hele gebouw. Ten tweede wisselt de vraag naar water de hele tijd. Er worden meestal breektanks geïnstalleerd om water op voorraad te houden. Hierdoor is er echter nog meer behoefte aan pompen, aangezien de waterdruk verhoogd moet worden om alle gebruikers te kunnen bereiken. Dit houdt in dat een drukverhogingssysteem niet alleen betrouwbaar, maar ook intelligent genoeg moet zijn om ongeacht het verbruik de juiste druk te kunnen handhaven. Bij enkelvoudige drukverhogingssystemen kan er echter een onacceptabel hoge druk ontstaan op de onderste verdiepingen. In dit geval zijn er dure overdrukventielen, die energie verspillen, nodig om de bovenmatige druk te laten ontsnappen.

Onze oplossing:

Het kiezen van het juiste drukverhogingssysteem is afhankelijk van de hoogte van het gebouw en het belastingsprofiel. Maar in de meeste gevallen biedt een in zones verdeeld systeem, waarbij een aantal drukverhogers hun eigen zone bedient, de meest efficiënte oplossing. De in zones verdeelde drukverhogingssystemen zorgen ervoor dat er niet meer druk dan nodig is aan het systeem wordt geleverd. Dit houdt in dat uw gebouw op alle verdiepingen de juiste waterdruk heeft zonder dat er energie wordt verspild, zelfs bij wisselend verbruik. Een in zones verdeelde benadering biedt ook de betrouwbaarheid van meerdere pompen en het systeem kan zich aanpassen aan het wisselende verbruik.


Er zit een aanzienlijk verschil tussen het beste en het slechtste ontwerp van een drukverhogingssysteem. Onze technische handleiding legt uit waarom.

Waarom kiezen voor een intelligente drukverhogingsoplossing?


Grundfos introduceert met trots de MGE-pompmotoren met de nieuwe IE5-status - 's werelds hoogste energiezuinigheidsklasse. Ontdek hoe onze grensverleggende Grundfos iSOLUTIONS-motoren voldoen aan de strengste IE5-criteria om u een onovertroffen niveau van energiezuinigheid te bieden.

  

De intelligente oplossing: Een in zones verdeeld systeem

Enkelvoudig drukverhogingssysteem


De eenvoudigste manier om op alle verdiepingen een gelijke tapwaterdruk te verkrijgen is door een te hoge druk te produceren - en deze vervolgens af te voeren.

De aanwezigheid van slechts één drukverhogingsset voor het hele gebouw leidt tot aanzienlijke drukverschillen in het systeem. Het drukverhogingsstation in de kelder beschikt over het pompvermogen om het drukverlies te compenseren van een systeem dat tot de bovenste verdieping druk levert. Maar dit houdt ook in dat de leidingwaterdruk op de lagere verdiepingen veel hoger is dan het aanvaardbare niveau. Om dit probleem op te lossen moeten er overdrukventielen worden geïnstalleerd om zo de overmatige druk af te kunnen voeren. Met andere woorden: u moet niet alleen investeren in extra onderdelen, maar u moet bovendien de druk afvoeren waarin u energie heeft gestoken om deze op te bouwen.

In zones verdeeld systeem


De intelligente manier om waterdruk te verhogen is het produceren van de juiste druk voor elke verdieping, niet meer en niet minder.

Door een hoog gebouw in zones onder te verdelen, kunt u het debiet en de druk die voor elke zone nodig is, bepalen. Voor het dimensioneren van elke drukverhoger, om te kunnen voldoen aan uw exacte eisen, is dan alleen nog maar een eenvoudige berekening in het Grundfos Product Center nodig. Bij elke drukverhoger die nu met het exact vereiste toerental pompt, is de invloed daarvan op het energieverbruik duidelijk: er wordt geen energie meer verspild bij het verlagen van de overdruk en de pompen werken voor het belastingsprofiel van elke zone. Onze drukverhogingssets passen zich op intelligente wijze aan aan de vraag. Hierbij zijn geen overdrukventielen nodig en wordt te allen tijde een betrouwbare en efficiënte werking gegarandeerd.

Multi E


Voordelen

  • Hoog rendement met IE5-geclassificeerde MGE-motoren bieden 10% energiebesparing
  • Perfecte aanpassing aan de vraag met constante druk
  • Intelligente besturingsmethode - multi-masterfunctie
  • Eenvoudige bediening via pomppaneel of smartphone met Grundfos GO app
Read more about Hydro Multi-E




Hoe kunt u berekeningen uitvoeren in Grundfos Product Center?