Digitale dosering, DDI

Overzicht

Overzicht

Grundfos DDI pompen bieden digitale dosering van 75 ml/h tot 150 l/h met actuele instelling van de doorstroming. De geïntegreerde high-performance micro-elektronica en de innovatieve toerentalgeregelde aandrijftechnologie resulteren in een nauwkeurige en continue dosering welke een consistente productmix- en proceskwaliteit garandeert. De doseercapaciteit wordt gewoon ingevoerd in liters per uur – en de pomp zorgt voor de rest.

Digitale dosering

Het gebruik van de stappenmotor/EC-aandrijving optimaliseert de besturing van de slagsnelheid en maakt het extreem nauwkeurig. De duur van elke drukslag varieert overeenkomstig de flow-instelling. De zuigslagtijd blijft altijd constant maar kan worden verlengd met de anti-cavitatiefunctie en kan zo worden aangepast aan de relevante behoeften. Op deze manier vindt het aanzuigen altijd plaats met het volledige slagvolume. Dit resulteert in een continue dosering en lagere pulsatie in het doseersysteem – belangrijke factoren bij het waarborgen van een gelijkmatig verpompen van uitgassende media en in installaties waarbij langere zuigleidingen nodig zijn.

Kosteneffectieve dosering

DDI houdt de energiekosten op een recordlaagte, dankzij de geavanceerde EC-motor technologie. De maximale efficiency wordt zelfs nog gewaarborgd bij doorstroomcapaciteiten van 150 l/h

Met een hoge nauwkeurigheid van +/- 1.5 % herhaalbaarheid in het hele instelbare bereik, reduceren DDI pompen het verbruik van chemicaliën door de nauwkeurige dosering van de benodigde hoeveelheid.

Hoge flexibiliteit

Het design is uniek – een motor, overbrenging en twee doseerkopgroottes is alles wat nodig is voor een complete pompserie. Deze radicale afname in het aantal variaties heeft het aantal reserve-onderdelen tot een minimum beperkt – een belangrijk economisch voordeel voor de gebruiker.

Eenvoudige invoer en bewaking van de doseercapaciteit in l/h met perfecte kalibratie biedt een uniek niveau qua gebruiksgemak en nauwkeurigheid. DDI is kleiner en stiller dan conventionele doseerpompen in dit capaciteitsbereik. De besturings- en display-elementen bevinden zich aan de zijkant of de achterkant van de pomp. Uitgebreid bereik van besturingsfuncties voor het aanpassen van toepassingen, bijv. handmatig, contactsignaal, analoog signaal, batch- en timer-besturing.

Handling van media met hoge viscositeit - tot max. 2600 mPa s

De ditigale doseertechnologie maakt besturing mogelijk van de snelheid van de zuigslag, zodat cavitatie kan worden voorkomen bij media met hoge viscositeit. Er zijn twee zuigsnelheden beschikbaar.

Optionele Flow Monitor

De Flow Monitor ontwikkeld voor DDI pompen is absoluut betrouwbaar in het detecteren van doseerstoringen aan zowel de zuig- als de perszijde en geeft direct een foutmelding. De FM biedt ook intelligente foutdiagnose en digitale bewaking van overmatige druk. Voer gewoon digitaal de maximum toegestane tegendruk in en wanneer deze druk wordt overschreden, schakelt de pomp uit.

Veldbus communicatie

Leverbaar met Profibus-interface, voor het leveren van prestatiedata en statusinformatie voor kwaliteitscontrole, preventief onderhoud en toekomstige raadpleging.

Processen:

Doseren van biociden en chemicaliën, bandsmeermiddel voor transportbandapparatuur, diverse zuren, logen, flocculatie- en coagulatie-middelen, catonische en anionische polymeren met verschillende viscositeiten, neerslag-middelen en ontsmettingsmiddelen, CIP-toepassingen.

Toepassingsgebieden

  • Papierproductie
  • Voedingsmiddelen- en drankenindustrie
  • Industrieel proceswater en rioolwaterzuivering
  • Drinkwaterzuivering

Voordelen:

  • Hoge nauwkeurigheid en gebruiksgemak
  • Flexibiliteit Aanpasbaarheid
  • Geschikt voor uiterst visceuze media
  • Hoge turndown ratio en functionaliteit maken een groter bereik aan toepassingen mogelijk
  • Flow Control
  • Dubbel PTFE-membraan
  • Membraanlekkagedetectie

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Brochures

Brochures

 

Zuiver uw business

Zuiver uw business

Productbrochure Publicatienr.: 96902846 Uitgiftedatum: 01-11-2008

Download PDF

2013 kB - 9 pagina's

Doseren en ontsmetten

Doseren en ontsmetten

Productbrochure Publicatienr: 95719920 Uitgiftedatum: 01-02-2012

Download PDF

2190 kB - 18 pagina's

Digitale dosering tot 150 l/h

Digitale dosering tot 150 l/h

ProductbrochurePublicatienr: 96603948Uitgiftedatum: 01-11-2011

Download PDF

573 kB - 2 pagina's

Contact
Verkoopkantoor

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefoonnummer

088-47 86 336
Service center

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefoonnummer

088-47 86 336
Bestellen