Digitale dosering, DME. DMS, DDI

Overzicht

Overzicht

Grundfos biedt een uitgebreid proramma van doseerpompen die een state-of-the-art technologie vertegenwoordigen.

Digitale doseeroplossingen (SMART Digital, DME, DDI) zetten nieuwe standaarden op het gebied van de handling en nauwkeurigheid van vloeibare chemicaliën. De gebruiker kan gemakkelijk de pomp installeren en configureren, om exact die hoeveelheid vloeistof te doseren die nodig is voor het proces in een uniek aandrijvings- en flowregeling managementconcept. De instellnig van de pomp wordt weergegeven in ml/h, l/h of gph en de bedrijfsmodus wordt duidelijk aangeduid m.b.v. symbolen.

Het DMH mechanische hydraulische doseerpompprogramma is de eerste keuze voor industriële- en complexe taken. Het DMH-programma is een reeks van extreem sterke, robuuste pompen voor toepassingen waar een substantieel doseerbereik en hogedrukcapaciteiten nodig zijn.

Toepassingen

De doseerpompen zijn ontworpen voor het handlen van chemicaliën binnen o.a. de volgende toepassingen:

  • Behandeling van drinkwater
  • Behandeling van afvalwater
  • Behandeling van koelwater
  • Reinigingssystemen
  • Behandeling van proceswater
  • Chemische industrie.

Eigenschappen en voordelen

  • Nauwkeurig en eenvoudig in te stellen.
  • Unieke technologie
  • Een klein aantal varianten beslaat alle behoeften
  • Volledige pulsaansturing
  • Puls-batch sturing
  • Interne batch control timer
  • Analoge 0/4-20 mA regeling
  • Niveaubewaking
  • Fieldbus communicatiemodule.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Voordelen

  • Nauwkeurig en eenvoudig in te stellen
  • Unieke technologie
  • Minder uitvoeringen om aan al uw wensen te vervullen
Brochures

Brochures

 

Cases

Cases

Service
Installatie

Installatie

Inbedrijfstelling

Om optimale prestaties te realiseren is het heel belangrijk dat het product/systeem vanaf het begin correct wordt geconfigureerd en ingesteld. De kennis van de Grundfos servicemonteur en het gebruik van specifiek Grundfos gereedschap voor het instellen van de prestaties van de pomp garanderen dat de klant er zeker van kan zijn dat de hoogst mogelijke efficiëncy en een juiste werking wordt gerealiseerd. Inbedrijfstelling van de pomp wordt aanbevolen voor de volgende toepassingen:

  • Wanneer de pompen worden bestuurd door een frequentie-omvormer.
  • Wanneer het pompsysteem wordt gebruikt in grote systemen, bijv. gebouwenmanagementsystemen.
  • Wanneer de gebruiker getraind wil worden in de juiste bediening van de pomp.
  • Wanneer de pomp een vitaal element vormt in een productie/applicatie.
  • Daar waar de configuratie cruciaal is voor een juiste levensduur van het Grundfos product, bijv. in waterzuiveringstoepassingen is inbedrijfstelling niet alleen aanbevolen maar ook vereist.
  • Daar waar veiligheid van belang is, bijv. in een desinfectiesysteem.


De inbedrijfstelling wordt uitgevoerd in een stapsgewijze procedure en er wordt een rapport van de pompinstellingen gemaakt.
Aarzel niet om contact op te nemen met uw lokale Grundfos vestiging voor de inbedrijfstelling van uw net geïnstalleerde Grundfos product.

Lijst met aanbevolen reservedelen

Zelfs al is het de strategie van Grundfos om de best mogelijk pompoplossing te leveren aan onze klanten, zal er na een lange bedrijfsperiode slijtage optreden aan sommige componenten van de constructie in bepaalde situaties. Wanneer een korte stilstandtijd een vereiste is, of de pomp is geïnstalleerd in ontoegankelijke gebieden waar levering van reservedelen lang kan duren, dan is het raadzaam om een kleine voorraad van aanbevolen reservedelen ter plaatse aan te leggen.
Aarzel niet om contact op te nemen met uw lokale Grundfos bedrijf voor informatie over aanbevolen reservedelen of service-kits voor uw Grundfos product.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Werking

Bedrijf

Een Grundfos servicecontract waarborgt een doelmatig en ononderbroken bedrijf van uw pompsysteem en geeft u toegang tot Grundfos servicecentra en geautoriseerde servicepartners wereldwijd, 24-uur per dag.

Preventie is beter, en voordeliger dan herstellen

Wanneer u eenmaal u pomp heeft aangeschaft wilt u dat deze efficiënt en betrouwbaar blijft werken en een servicecontract met Grundfos geeft u gemoedsrust. Ook economisch gezien is het verstandig; het biedt u vaste kosten voor uw onderhoudsbudget en aanzienlijke kortingen.

U combineert gewoon een reeks van serviceprogramma's die aansluit op uw behoeften – en laat ons het geplande onderhoud uitvoeren om stilstand te voorkomen. We bieden drie typen service-contracten beschikbaar voor alle pompen:

  • Basis
  • Uitgebreid
  • Totaal.


Welke u ook kiest, uw apparatuur wordt altijd geserviced door speciaal getraind personeel.

De kosteneffectieve keuze

Goed onderhouden pompen kunnen uw energieverbruik met tot wel 50% reduceren en in een reeks van pompen die samen werkt kan één defecte pomp invloed hebben op alle andere pompen. Een Grundfos servicecontract beperkt uw totale cost of ownership van een pomp tot een minimum, omdat onze zorgvuldige evaluatie van de life-cycle kosten van al onze producten betekent dat we controle hebben over de daadwerkelijke cost of ownership van onze pompen.

Het afsluiten van een servicecontract en het laten servicen van uw pompen door onze gekwalificeerde servicemonteurs is een garantie tegen onvoorziene uitgaven. Regelmatige service en onderhoud van uw pompen waarborgt dat ze met een optimale efficiëncy werken.

Grundfos Service zal uw pompen onderhouden en repareren en onze service professionals kunnen u adviseren omtrent efficiëncy en u suggesties aan de hand doen voor het op lange termijn besparen.

Reparatie en onderhoud van uw bestaande pompsysteem

U kunt natuurlijk altijd contact opnemen met Grundfos voor reparatie en onderhoud van pompen die u bij ons heeft gekocht. Grundfos kan uw pompen repareren tot dezelfde specificaties als nieuwe pompen. Echter, het is belangrijk te bedenken dat een upgrade of zelfs een vervangende pomp op de langere duur goedkoper kan zijn dan reparatie. Zie "Upgrades en vervanging" om na te gaan hoe dit zakelijk gezien zinvol is.

Doelmatige service - waar u ook bent

Grundfos Service is altijd dichtbij. Samen met uw lokale geautoriseerde servicepartners, bieden we wereldwijd service en help van gekwalificeerde pompprofessionals is nooit ver weg, of u nu directe assistentie wilt of geïnteresseerd bent in informatie over besparingsmogelijkheden.

Grundfos Remote Management

Grundfos Remote Management is een kosteneffectieve, veilige en betrouwbare manier om tegen zeer geringe kosten pompinstallaties te bewaken en te beheren vanaf een PC met internetverbinding.

Pompen en mensen "Aansluiten"

Met een veilig en betrouwbaar remote beheersysteem kunt u tegen zeer geringe kosten uw pompsystemen bewaken en beheren vanaf een PC met internetaansluiting.

Grundfos Remote Management is een kostenefficiënt en duidelije manier voor het bewaken en beheren van pompinstallaties in bedrijfsgebouwen en in watertoevoer- en afvalwatersystemen. Het reduceert de noodzaak voor on-site inspecties en in geval van een alarm of waarschuwing worden de relevante mensen direct op de hoogte gesteld.

Het systeem biedt een breder scala voordelen en functionaliteit dan bewaking gebaseerd op mobiele telefoon technologie. Voor diegenen die geen remote procesautomatisering nodig hebben is Grundfos Remote Management de ideale oplossing voor het bewaken en besturing op afstand in plaats van de traditionele SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) systemen. De initiële investering is minimaal en er is een vast laag tarief voor dataverkeer, hosting-kosten en systeemondersteuning, inclusief backup van alle data.

Efficiënt alarmbeheer

Via het belschema in dit nieuwe telemetriesysteem waarborgt dat alarmmeldingen van on-site controllers direct naar de relevante mensen gaan. De systeemmanager kan inloggen op een PC vanaf elke locatie en plannen wie alarmmeldingen moet ontvangen van elke installatie op elk willekeurig moment van de dag. Managers kunnen jaren vooruit plannen en kunnen gemakkelijk de dagelijkse uitzonderingen op het schema afhandelen.

Optimaliseer service en onderhoud

Wijzigingen in pompprestaties kunnen worden gevolgd m.b.v. trendgrafieken die automatisch door het systeem worden gegenereerd. Door dit volgsysteem kan een indicatie worden gegeven van eventuele slijtage in de installatie en kan service en onderhoud overeenkomstig worden gepland.

De communicatie-interface (het CIU27 modem) maakt datatransmissie mogelijk via GPRS/SMS vanaf uw Grundfos pompen en controllers. Via de ingebouwde multi-functionele I/O-kaart kunt u sensoren en schakelaars aansluiten.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Vervanging

Vervanging

Grundfos vervangingsprogramma

Grundfos beschikt over een uitgebreide vervangingslijst voor CV-pompen, tapwaterpompen en afvalwater S-pompen. U kunt een vervangende pomplijst kiezen in SAP door op de "Vervangen" knop te drukken bovenaan het scherm. Na het kiezen van de producent van de pomp die u wilt vervangen, dan kunt u een voorselectie maken door een type-aanduiding, leidingaansluiting of inbouwlengte te kiezen.

Afhankelijk van de lokale beschikbaarheid worden ook afstandsringen opgenomen, als de bestaande pomp een grotere inbouwlengte heeft dan de nieuwe pomp.
Eventuele speciale condities waarmee rekening gehouden moet worden bij het vervangen van de pomp worden getoond door op de "Informatie" knop linksonder te drukken.

Grundfos Product Center
Het doel van het Grundfos Product Center is het bieden van een complete tool, met zowel een uitgebreide catalogus van Grundfos producten als een dimensioneringsprogramma voor het selecteren van de meeste geschikte pomp voor uw toepassing.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Wisselstukken

Reservedelen

Reservedelen

Wees verantwoordelijk is één van onze kernwaarden bij Grundfos. Het is daarom van essentieel belang voor ons dat onze pompen zijn ontworpen met het oog op een laag energieverbruik en de beste prestaties gedurende hun levensduur. Daarom worden de Grundfos service-aanbiedingen reservedelen en vervangings-kits al gedefinieerd in de ontwikkelingsfase.
Op maat gemaakte service-aanbiedingen en rapid-response distributiecentra waarborgen dat u over de onderdelen kunt beschikken wanneer u ze nodig heeft.

Lijst met aanbevolen reservedelen

De lijst vermeldt de onderdelen die u on-site moet bewaren om service aan uw pompen uit te voeren. Deze aanbevelingen kunt u vinden op het Grundfos Product Center.

Speciaal ontworpen service-kits

Service-kits bevatten alles wat u nodig heeft voor specifiek onderhoud of een reparatietaak, inclusief instructies voor demontage, vervanging en opnieuw samenbouwen.


24-uurs reservedelen leveringservice

Om er extra zeker van te zijn dat u niet hoeft te wachten, kunnen wij een set reservedelen apart houden die van kritisch belang zijn voor uw bedrijfsvoering. Hierdoor zijn ze beschikbaar voor u, wanneer u ze ook maar nodig heeft.

10-jaar garantie

Reservedelen voor de Grundfospomp die u nu koopt zijn zeker nog 10 jaar leverbaar – dat garanderen wij u.
 


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Contact
Verkoopkantoor

Contacteer ons

Contacteer uw lokale Grundfos vestiging door onderstaand formulier in te vullen.


Telefoonnummer

088-47 86 336
Service center

Contacteer ons

Contacteer uw lokale Grundfos vestiging door onderstaand formulier in te vullen.


Telefoonnummer

088-47 86 336