Digitale dosering, DME

Overzicht

Overzicht

Grundfos DME digitale doseerpompen combineren perfecte precisie met gebruikersvriendelijkheid, voor grote doseerhoeveelheden in het bereik van 60 l/h tot 940 l/h met weinig varianten.

Digitale dosering

Het gebruik van de stappenmotor/EC-aandrijving optimaliseert de besturing van de slagsnelheid en maakt het extreem nauwkeurig. De duur van elke drukslag varieert overeenkomstig de flow-instelling. De zuigslagtijd blijft altijd constant maar kan worden verlengd met de anti-cavitatiefunctie en kan zo worden aangepast aan de relevante behoeften. Op deze manier vindt het aanzuigen altijd plaats met het volledige slagvolume. Dit resulteert in een continue dosering en lagere pulsatie in het doseersysteem – belangrijke factoren bij het waarborgen van een gelijkmatig verpompen van uitgassende media en in installaties waarbij langere zuigleidingen nodig zijn.

Het DME pompprogramma heeft alle voordelen van het veel geprezen kleinere digitale doseer programma, waardoor doseren gemakkelijker wordt dan ooit.

Nauwkeurig en eenvoudig in te stellen

De gebruiker kan de pomp eenvoudig installeren en de voor de toepassing gewenste hoeveelheid te doseren vloeistof precies instellen. In het display is de instelling van de pomp direct uit te lezen in ml/u of l/u, puls of batch. De bedrijfsmodus is gemakkelijk te zien aan de hand van iconen.

Turndown ratio 1: 800

Met een turndown ratio die tien keer beter is dan die van traditionele apparatuur, bieden de DME digitale doseerpompen maximale flexibiliteit en nauwkeurigheid.

Turndown van de zuigslag tot 75 %, 50 % of 25 % van het maximum toerental waarborgt een optimale priming en verplaatsing van zelfs de moeilijkste vloeistoffen.

Unieke technologie

Een unieke aandrijftechnologie en microprocessorbesturing zorgen er voor dat de vloeistoffen exact worden gedoseerd, met geringe drukstoten, zelfs wanneer de pomp wordt gebruikt voor hoog visceuze- of ontgassende vloeistoffen. De capaciteit van de DME wordt niet zoals gebruikelijk geregeld door aanpassing van de slaglengte, maar door automatische aanpassing van de motorsnelheid tijdens de persslag en door middel van een vaste snelheid van de zuigslag. Dit garandeert een optimale en uniforme vermenging.

Veldbuscommunicatie

Leverbaar met Profibus-interface, voor het leveren van prestatiedata en statusinformatie voor kwaliteitscontrole, preventief onderhoud en toekomstige raadpleging.

Beveiliging tegen overbelasting

Ingebouwde overbelastingsbeveiliging bewaakt de tegendruk van de pomp en beschermt deze tegen te hoge drukbelastingen.

Voedingsspanning voor meerdere voltages

De schakelbare voeding zorgt er voor dat de Grundfos DME digitale doseerpompen wereldwijd gebruikt kunnen worden binnen het 100-240 VAC – 50/60 Hz bereik.

Verschillende materiaalvarianten

De doseerkoppen van de DME pompen zijn leverbaar in roestvaststaal, PVDF, en het milieuvriendelijke, voordelige polypropyleen.

Processen:

Doseren van biociden en chemicaliën, bandsmeermiddel voor transportbandapparatuur, diverse zuren, logen, flocculatie- en coagulatie-middelen, catonische en anionische polymeren met verschillende viscositeiten, neerslag-middelen en ontsmettingsmiddelen, CIP-toepassingen.

Toepassingen

  • Karton- en papierindustrie
  • Textielindustrie
  • Voedingsmiddelen- en drankenindustrie
  • Industrieel proceswater en afvalwaterzuivering
  • Drinkwaterzuivering

Kenmerken en voordelen

  • Digitale dosering
  • Ratio 1: 800
  • Hoge nauwkeurigheid – unieke technologie
  • Dosering van hoog-visceuze media
  • Robuustheid en betrouwbaarheid

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Brochures

Brochures

 

Digitale dosering tot 940 l/h

Digitale dosering tot 940 l/h

ProductbrochurePublicatienr: 96529739Uitgiftedatum: 01-07-2012

Download PDF

851 kB - 2 pagina's

zuiver uw business

Zuiver uw business

Productbrochure Publicatienr.: 96902846 Uitgiftedatum: 01-11-2008

Download PDF

2013 kB - 9 pagina's

Doseren en ontsmetten

Doseren en ontsmetten

Productbrochure Publicatienr: 95719920 Uitgiftedatum: 01-02-2012

Download PDF

2190 kB - 18 pagina's

Cases
Contact
Verkoopkantoor

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefoonnummer

088-47 86 336
Service center

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefoonnummer

088-47 86 336
Bestellen