DMX

Overzicht

Overzicht

Algemeen

Het Grundfos DMX-programma heeft zijn waarde bewezen in doseertoepassingen wereldwijd. Met hun robuuste membraanontwerp en hoge kwaliteit motoren, vereisen DMX pompen minimaal onderhoud en zijn ze de beste keuze voor vele doseertoepassingen. Het DMX programma is uiterst veelzijdig: het beslaat een uitgebreid debiedbereik en biedt een scala aan doseerkopgroottes, materialen en accessoires.

Accuraat doseren - altijd

Het membraanontwerp waarborgt dat de doseerdebietvariatie kleiner is dan ± 1.5 % en dat de lineariteitsafwijking te allen tijde onder de 4 % wordt gehouden. Dit maakt een zeer nauwkeurige dosering van uw chemicaliën mogelijk - zo veel als noodzakelijk, zo weinig als mogelijk.

Soepel en lage puls dosering

De DMX serie combineert geavanceerde aandrijftechnologie en overbrengingskinematica voor het waarborgen van een soepele en laag pulserende dosering zonder drukpieken. Dit betekent minder belasting voor alle systeemcomponenten, zoals buizen en kleppen, en leidt tot langere service-intervallen voor het hele systeem.

Motoren afgestemd op de behoeften van de toepassing

Voor toepassingen met specifieke motorvereisten, biedt de veelzijdige DMX reeks hoge kwaliteit motoren voor 50 Hz, 60 Hz en 100 Hz (met variabele frequentie-aandrijving VFD), alsmede motoren met EX classificatie of ATEX certificatie, indien nodig.

Perfecte materiaal selectie - voor de behuizing en natte delen

De kleinere DMX modellen zijn voorzien van kunststof behuizingen, welke chemische bestendigheid bieden en alle noodzakelijke bescherming voor vele toepassingen. De grotere modellen zijn voorzien van een robuuste gegoten aluminium behuizing met expoxy coating om te voldoen aan alle applicatiebehoeften. Investeringskosten en bedrijfskosten voor reserve-onderdelen worden laag gehouden over de jaren: Een uitgebreide keuze van materialen voor de doseerkop, ventielen en accessoires, waardoor exact de mate van benodigde chemische bestendigheid kan worden geselecteerd. Alle natte delen moeten bestand zijn tegen de gebruikte chemicaliën. Het membraan is gemaakt van NBR en PTFE-gecoat.

Compact design - bespaart geld en ruimte

DMX pompen zijn leverbaar in 12 verschillende doseerkopmaten. Zorgvuldig ontwerkinspanningen hebben ze allemaal zeer compact gehouden. Dit bespaart materiaalkosten en maakt het mogelijk verschillende pompen direct naast elkaar te plaatsen in krappe ruimten. Versies met dubbele kop (DMX modellen 226 en 227) bieden een zeer kosten-efficiënte manier om ruimte te besparen of twee verschillende chemicaliën te doseren. De extra capaciteit die wordt geboden door de dubbele kop versies kan ook worden gebruikt om een grotere capaciteit te verkrijgen voor één enkele chemische stof.

Accessoires waarborgen een perfecte werking van het hele systeem

Een uitgebreid programma van accessoires speciaal ontworpen voor de DMX-series helpt bij het optimaliseren van de prestaties: AR regelelektronica (contactsignaalbesturing met multiplier en divisor functie, 4-20 mA regeling of slagfrequentiebesturing via display en toetsenbord, laag-niveau/leeg-signaal), geïntegreerd veiligheidsventiel, doseerregelaar, membraanlekkagedetectie, servomotor voor automatische slaglengte-instelling, PTC motoren met variabele frequentie aandrijving (VFD). We bieden ook systeemcomponenten zoals drukkleppen en pulsatiedempers.

Toepassingen

Desinfectie, coagulatie, flocculatie, precipitatie, etc. in:

  • Behandeling van drinkwater
  • Afvalwaterzuivering
  • Karton- en papierindustrie
  • Textielindustrie
  • Waterzuivering
  • Voedingsmiddelen- en drankenindustrie, zuivelbedrijven
  • Koeltoren waterbehandeling
  • Lage druk ketelvoedingswater




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Voordelen

  • Dosing from 0.4 up to 2 x 4000 l/h
  • Compact design - saves money an space
  • Smooth and low-pulsation dosing
Brochures

Brochures

 

Doseerpompen, DMX - Productbrochure

Doseerpompen, DMX

Productbrochure
Publicatienr: 95719920
Uitgiftedatum: 01-02-2012

Download PDF

2190 Kb - 18 pages

Doseerpompen - DMX - Productbrochure

Doseerpompen - DMX

Productbrochure
Publicatienr: 96902846
Uitgiftedatum: 01-11-2008

Download PDF

2013 Kb - 9 pages

DMX doseerpompen met mechanisch membraan

DMX membraan doseerpompen

Productbrochure
Publicatienr: 96603950
Uitgiftedatum: 01-07-2012

Download PDF

912 Kb - 2 pages

Cases

Cases

Contact
Verkoopkantoor

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefoonnummer

088-47 86 336
Service center

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefoonnummer

088-47 86 336