KPL Axiale flow propellorpomp

Overzicht

Overzicht

De KPL axiale flow propellorpomp is ontworpen voor een hoge doorstroming bij geringe opvoerhoogte.

Met een doorstroomcapaciteit van max. 700 m3/min bij een opvoerhoogte van max. 9 m, is de Grundfos KPL axiale-flow propellorpomp ideaal voor overstromingen of andere toepassingen waar grote volumes water verplaatst moeten worden.

Elke KPL pomp is individueel ontworpen voor uw vereisten, waardoor een kosten-efficiënte werking wordt gewaarborgd. Neem voor optimale resultaten contact op met Grundfos tijdens uw planningsfasen; dat biedt ons de gelegenheid rekening te houden met aspecten zoals station ontwerp, pompselectie, toekomstige vereisten en de totale life cycle costs.

Toepassingen

De pompen, gebouwd voor het verplaatsen van grote volumes ruwwater, zijn ideaal voor een breed scala toepassingen zoals

  • verpompen van overstromings- en regenwater
  • groot volume drainage en irrigatie
  • inname van ruwwater
  • circulatie van grote hoeveelheden water, bijvoorbeeld in waterparken
  • waterpeilregeling in kust- en laagliggende gebieden
  • vullen en legen van droogdokken en haveninstallaties
  • vullen en legen van reservoirs
  • gezuiverd afvalwater
  • koelwaterinlaat in elektriciteitscentrales
  • proceswater en afvalwater
  • andere toepassingen met lage tot gemiddelde opvoerhoogte en doorstroming.

Eigenschappen en voordelen

Betrouwbaarheid tegen een redelijke prijs

  • Kwaliteitsproducten
  • robuust, betrouwbaar en kosteneffectief
  • maximale prijs/prestatieverhouding.

Minimale, gemakkelijke service

  • Eenvoudig pompontwerp waarborgt duurzame, probleemloze werking
  • Alle pompen zijn individueel getest en geregistreerd; het gevolg is dat de juiste reservedelen zeer efficient geleverd kunnen worden, zelfs na vele jaren.

Uitgebreide keuze

  • Alle modellen zijn leverbaar in gietijzer of roestvaststaal
  • 50 of 60 Hz
  • speciale materialen, zoals propellor in aluminiumbrons standaard en roestvaststaal op aanvraag
  • hoogspanningsmodellen beschikbaar, tot max. 10 kV op speciale aanvraag)
  • pomp- en motorvermogen tot 1 MW op speciaal verzoek.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Voordelen

  • Kwaliteitsproducten
  • Robuust, betrouwbaar en kosten-efficiënt
  • Maximale prijs/prestatieverhouding
Contact
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefoonnummer

088-47 86 336
Service center

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefoonnummer

088-47 86 336
Bestellen

Bestellen

In dit gedeelte sturen we u door naar de website van uw land


Telefoonnummer: 088-47 86 336
Website: http://www.grundfos.nl