SB

Overzicht

Overzicht

De SB pomp is een dompelbare boosterpomp voor het verpompen van schoon water. Hij is met name geschikt voor regenwatertoepassingen. De pomp is leverbaar in twee hoofduitvoeringen:

  • met geïntegreerde zuigzeef (1 mm maaswijdte)
  • met zij-inlaat met flexibele zuigslang met drijvende aanzuigzeef (1 mm maaswijdte).

In beide uitvoeringen is de pomp leverbaar met of zonder vlotterschakelaar. De vlotterschakelaar kan worden gebruikt voor automatisch bedrijf of droogloopbeveiliging van de pomp.

Toepassingen

De SB pomp is een dompelbare boosterpomp voor pompen van schoon water. Deze is met name geschikt voor regenwatertoepassingen.

Eigenschappen en voordelen

  • Geruisloze werking
  • Hoge betrouwbaarheid
  • Geïntegreerde beveiliging.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Voordelen

  • Geruisloze werking
  • Hoge betrouwbaarheid
  • Geïntegreerde beveiliging
Brochures

Brochures

 

Cases

Cases

Service
Contact
Verkoopkantoor

Contacteer ons

Contacteer uw lokale Grundfos vestiging door onderstaand formulier in te vullen.


Telefoonnummer

088-47 86 336
Service center

Contacteer ons

Contacteer uw lokale Grundfos vestiging door onderstaand formulier in te vullen.


Telefoonnummer

088-47 86 336