UPA 15-90 N

Overzicht

Overzicht

De UPA 15-90 N is een circulatiepomp die bedoeld is om de druk in het drinkwatersysteem te verhogen. De pomp verhoogt de druk van kranen, douches en aansluitpunten van drinkwater. De UPA 15-90 is geschikt voor gebruik in open systemen. De pomp dient direct na de watermeter te worden geplaatst.

De pomp werkt door middel van een flow switch die start en stopt wanneer de kraan open of dicht wordt gedraaid. De pomp wordt geleverd met 1,5 meter kabel.

Verhogen van de inlaatdruk tussen 0,5 en 0,75 bar door:

  • RVS omsloten rotor
  • RVS rotor en lagerbus
  • Pomp kan op ”auto” en ”off” worden gezet
  • Flow tot max. 1,4 m3/uur
  • Zoet water
  • De UPA 15-90 i geschikt voor het verpompen van
  • Drinkwater zonder chemische toevoegingen
  • Gechloreerd water

De pomp is niet geschikt om ontvlambare vloeistoffen te verpompen zoals dieselolie, petroleum of vergelijkbare vloeistoffen.

Inlaadruk

Om cavitatiegeluid en schade aan de pomplagers te voorkomen is een minimum druk vereist van 0,2 bar aan de zuigzijde van de pomp. De omgeving mag niet agressief of explosiegevaarlijk zijn. relatieve vochtigheid: maximaal 95%.

Flow Switch

De flow switch bestaat uit een magneet op een draaibare arm (1) gemonteerd in een aparte kamer (2). Deze kamer is gescheiden van de te verpompen vloeistof en de klemmenkast. Het magnetisch veld activeert een magnetisch kontakt (3) in de klemmenkast.

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Voordelen

  • RVS omsloten rotor
  • RVS rotor en lagerbus
  • Pomp kan op ”auto” en ”off” worden gezet
Cases

Cases

Contact
Verkoopkantoor

Contacteer ons

Contacteer uw lokale Grundfos vestiging door onderstaand formulier in te vullen.


Telefoonnummer

088-47 86 336
Service center

Contacteer ons

Contacteer uw lokale Grundfos vestiging door onderstaand formulier in te vullen.


Telefoonnummer

088-47 86 336