Energiecheck

Overzicht

Overzicht

Gemakkelijk overzicht van de levenscycluskosten

Met de continu stijgende energieprijzen is het verstandig om regelmatig te controleren of uw pompen teveel elektriciteit verbruiken. Een Energy Check van Grundfos biedt u een klein beetje extra kennis. Het geeft u een overzicht van de levenscycluskosten (LCC) van een of meerdere pompen. Hiermee kunt u gemakkelijker beslissingen nemen over het vervangen van een pomp en uiteindelijk besparen op uw energieverbruik. Zo profiteren zowel uw portemonnee als het milieu.

Er zijn twee soorten Energy Checks van Grundfos:

  • Een basis Energy Check wordt op uw terrein uitgevoerd met gebruikmaking van gegevens van de naamplaatjes van pompen en motoren
  • Een geavanceerde Energy Check (Pump Audit) is gebaseerd op gegevens van uw SCADA-systeem of van metingen op het terrein zelf zonder load profile mapping.

In de Energy Check wordt rekening gehouden met pompgegevens (Q, H en P2), leeftijd van de pomp en bedrijfsuren; factoren waarvan bekend is dat zij van invloed zijn op het energieverbruik.

Na de Energy Check ontvangt u een gedetailleerd verslag met harde feiten en adviezen die kunnen worden gebruikt voor nadere analyse of als basis voor wijzigingen of vervanging van de pomp of het systeem.

Voordelen

  • Juiste informatie over energieverbruik
  • Beter milieuprofiel
  • Uw installatie zal voldoen aan de ontwerpstandaarden voor energieverbruikende producten op circulatoren en pompmotoren




        Facebook Twitter LinkedIn Technorati
    Aflevering
    Contact

    Contact

    AFSPRAAK MET CONSULTANT

    Tijdens deze ontmoeting zorgen wij voor een prekwalificatie van uw installatie, ofwel via een discussie van het soort pompen dat u gebruikt, uw toepassingen, uw process flow, afmeting, leeftijd van de bestaande pompen en overige relevante informatie.

    Diagnose

    Diagnose

    INSPECTIE TER PLAATSE

    Er wordt rondgekeken op uw terrein en er wordt een voorlopige lijst van prestatiegegevens en geïnstalleerde pompen opgesteld. Hierdoor kunnen wij gebieden aanwijzen die geoptimaliseerd moeten worden.

    Voorstel

    Voorstel

    Er wordt een prijsopgave gemaakt op basis van de eerste bezichtiging en de voorlopige gegevens die wij hebben verzameld. Tijdens het rondlopen worden opmerkingen over het pompsysteem genoteerd.

    Nakoming

    Nakoming

    ACTIE

    Er wordt een uitgebreide energiecontrole van uw gehele systeem of van bepaalde pompen uitgevoerd. Er wordt een verslag over de mogelijke energiebesparing opgesteld.

    Beoordeling

    Beoordeling

    RESULTAAT

    • U kunt de juiste pomp voor uw systeem selecteren.
    • Optimale prestaties
    • Energie- en kostenbesparing
    Follow-up

    Follow-up

    LEERMOMENTEN

    Wij evalueren de uitgevoerde service op om er zeker van te zijn dat wij optimale service verlenen en dat uw Grundfos-pomp naar tevredenheid functioneert.

    Cases

    Cases

    Gerelateerde producten

    Gerelateerde producten

    Contact

    Selecteer uw land om uw lokale servicecentrum te selecteren

    Select country to contact your local sales company


    Telefoonnummer

    088-47 86 336