MAGNA TP(E) CR(E) Foutcode 51 - Geblokkeerde pomp/motor

Waarschuwing

Voorafgaand aan het installeren: lees de installatie-, de bedienings- en de veiligheidsinstructies.

De installatie en de bediening dient in overeenstemming te zijn met de plaatselijke regelgeving en algemeen aanvaarde regels voor goed gebruik.

MAGNA3
51

Storing: Geblokkeerde pomp

51

1. Corrigerende handelingen voor alarm 51 - "Geblokkeerde pomp"

 

Storing: Geblokkeerde pomp

51

2. Controleer werkpunt

 

Controleer bedrijfscondities en werkpunt op het gegevensblad!

51

3. Controleer het systeem

 

Controleer of er veel lucht in de vloeistof zit.

51

4. Sluit kleppen

 

Wees voorzichtig voordat u de pomp opent. De vloeistof kan lekken bij het openen. Sluit de kleppen en maak de pomp leeg!

51

5. Vreemde deeltjes

 

Verstopping door vreemde deeltjes. Demonteer de pomp en verwijder vreemde deeltjes of
verontreinigingen die het draaien van roterende onderdelen voorkomen.

Als het binnen het systeem mogelijk is, dan kan de pomp worden gebruikt door de BUS en in lokale modus worden bedreven.