Kan de pomp worden bediend met een frequentieomvormer?

Grundfos biedt diverse snelheidsgeregelde pompen, de zogenaamde 'E-pompen', aan die zijn uitgerust met Grundfos MGE-motoren met een geïntegreerde frequentieomvormer. De productiekosten en de hoeveelheid materiaal die wordt gebruikt, zijn lager in vergelijking met pompoplossingen met externe frequentieomvormers. Daarnaast worden technische problemen die zouden kunnen optreden in verband met externe frequentieomvormers vermeden.

Tenslotte hebben MGE-motoren talrijke extra functies en voordelen. Indien er geen E-pomp beschikbaar is voor een specifieke toepassing is het meestal mogelijk om de driefase industriële pompen van Grundfos via een externe frequentieomvormer te bedienen. In elk individueel geval dient de technische informatie zoals vermeld in de handleiding en datasheet te worden geraadpleegd.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati