Welk type mechanische afdichting is geschikt voor mijn toepassing?

De industriële pompen van Grundfos kunnen worden uitgerust met een breed scala aan mechanische afdichtingen. Standaard wordt een mechanische afdichting meegeleverd die geschikt is voor typische watertoepassingen en voor het verpompen van bepaalde chemicaliën. Voor speciale toepassingen zijn soms echter andere materialen nodig voor de afdichtingen, O-ringen of expansiebalgen dan degene die worden gebruikt in de standaard mechanische afdichting. Daarom biedt Grundfos talrijke mechanische afdichtingen met verschillende materiaalcombinaties voor de glijvlakken aan.

Mechanische afdichtingen worden geselecteerd op basis van talrijke factoren zoals druk, temperatuur, chemische weerstand, de aanwezigheid van abrasieve onderdelen en de viscositeit van het te verpompen medium. Hebt u hulp nodig bij het kiezen van de geschikte mechanische afdichting voor een bepaalde toepassing? Neem dan contact op met de dichtstbijzijnde door Grundfos goedgekeurde dealer van industriële pompen.