ECADEMY

Checklist eigenschappen

Comfort_Task 06_main image_900x425

Checklist eigenschappen

De volgende ‘checklist’ geeft enkele belangrijke eigenschappen en voordelen van de COMFORT weer.

Compact ontwerp
De COMFORT heeft een compact ontwerp waardoor opstelling in nauwe ruimtes heel gemakkelijk gaat.

Isolatiemantels
De COMFORT is voorzien van isolatiemantels om warmteverliezen te vermijden.

Corrosiebestendig messing
Het pomphuis van de COMFORT is gemaakt van corrosiebestendig messing, de optimale keuze voor drinkwater
en open systemen.

ALPHA stekker
COMFORT PM uitvoeringen zijn voorzien van een ALPHA stekker voor eenvoudige aansluiting zonder de klemmenkast
te hoeven openen.

3 bedrijfsmodi
De COMFORT heeft 3 verschillende bedrijfsmodi:
1. 100%: de pomp draait constant met volledig toerental
2. Temperatuur: houdt de watertemperatuur in het systeem binnen een bepaalde bandbreedte
3. AUTOADAPT: leert, bewaart en past de bedrijfstijd aan op het gebruikspatroon.

Temperatuursensor
De sensor wordt simpelweg op de aanvoerleiding gemonteerd.

Geïntegreerde sensor
De geïntegreerde sensor van de COMFORT heeft een gemakkelijke oprolkabel.

..PDF

COMFORT_Task 6 Features checklist.pdf (size: 0.4MB)

DOWNLOAD BESTAND