ECADEMY

Voordelen in het kort

Pressure Booster_Task 07_main image_900x425

Voordelen in het kort

Dit document geeft de belangrijkste voordelen van Grundfos drukverhogers in het kort weer.

Modern gemak
De CM Booster serie biedt een alles-in-één unit, plug-en-pomp gemak, compacte grootte, stille werking en vermaarde
Grundfos kwaliteit.

Keuze van Pressure Managers
Bij de Grundfos CM Booster serie laat Pressure Manager 1 de pomp automatisch in- en uitschakelen naar gelang de
behoefte, en wordt de pomp beschermd tegen drooglopen, terwijl Pressure Manager 2 dit ook allemaal doet plus
drukinstellingen kan laten aanpassen.


Leidingnet van de stad of buffertank
De mogelijkheid om te worden aangesloten op het gemeentelijke waterleidingnet of een buffertank betekent een
grotere flexibiliteit bij het installeren.

Zelfaanzuigend als optie
De CM Booster serie is verkrijgbaar met een zelfaanzuigende optie, waardoor de pomp druk kan verhogen vanuit
ondiepe bronnen, ondergrondse buffertanks en regenwatertanks.

CME voor comfort met constante druk
De Grundfos CME Booster is voorzien van een aandrijving met variabel toerental waardoor de Booster een constante
waterdruk kan leveren, onafhankelijk van het aantal mensen dat water gebruikt.

..PDF

Pressure booster task 7.pdf (size: 0.1MB)

DOWNLOAD BESTAND