ECADEMY

Rendement en de EEI

Magna3_Task 9 Efficiency and the EEI_900_425

Rendement en de EEI

De MAGNA3 is gebaseerd op de bewezen en beproefde MAGNA technologie en onze ruime ervaring met elektronische
pompen. De motor met permanente magneet, AUTOADAPT regelmodus en geïntegreerde frequentie-omvormer
zijn nog steeds onderdeel van het MAGNA pakket, maar de MAGNA3 beschikt ook over een groot aantal nieuwe technologieën.
Het eindresultaat is een circulatiepomp met een gemiddelde Energie Efficiëntie Index (EEI) van slechts 0,18 over het
hele bereik. Daarmee loopt de pomp ver voor op Europese regelgeving, die stelt dat circulatiepompen een EEI mogen
hebben van niet meer dan 0,27 vanaf 1 januari 2013 en niet meer dan 0,23 vanaf 1 augustus 2015. De waarde van 0,18
verslaat ook de huidige benchmark in de industrie van 0,20 voor eersteklas technologie.

Over de EEI waardes
Als onderdeel van de Richtlijn voor energieverbruikende producten (EuP) van de Europese Unie is het Energie Efficientie
Index (EEI) label ingevoerd ter vervanging van het oude EU Energielabel met productklassen van A t/m G.
De EEI geeft het verschil aan tussen het jaarlijkse ‘Blaue Engel’ verbruik van het nominale product en een doorsnee
vergelijkbaar model dat beschreven wordt door de norm van de Richtlijn. De ‘Blaue Engel’ is een bekend Duits schema
voor energielabels dat het energieverbruik van standalone circulatiepompen beoordeelt op basis van een vooraf vastgesteld
belastingsprofiel, waarbij de pomp 44% van de tijd bij 25% debiet draait.

..PDF

Magna3_Task 9 Efficiency and the EEI.pdf (size: 0.0MB)

DOWNLOAD BESTAND