ECADEMY

Checklist eigenschappen

Grundfos-magna3-task7

Checklist eigenschappen

De volgende ‘checklist’ geeft enkele belangrijke eigenschappen en voordelen van de MAGNA3 weer.

Pomp met volledig bereik
De MAGNA3 wordt geleverd in meer dan 150 enkel- of dubbelpomps uitvoeringen in gietijzer of RVS, en met 18 m
maximale opvoerhoogte en 78,5 m3/uur maximaal debiet (150 m3/uur voor dubbelpomps configuraties).

Groter temperatuurbereik voor de vloeistoffen
De vloeistoftemperatuur mag liggen tussen -10°C en +110°C, en is nu onafhankelijk van de omgevingstemperatuur
(0°C t/m +40°C).

Superieure energiezuinigheid
De MAGNA3 gaat prat op een EEI van slechts 0,18 over het hele bereik, en overtreft hiermee ruimschoots de Europese
zuinigheidsnormen. Eersteklas technologie.

Grotere betrouwbaarheid
Een corrosiebestendige behuizing en luchtgekoelde elektronica verbeteren de betrouwbaarheid verder.

Installatiegemak
Eigenschappen zoals een klemring met enkele schroef, intuïtieve gebruikersinterface en compatibiliteit met Grundfos
GO maken het installeren en servicen sneller dan ooit tevoren.

Integratie in GBS
Voor aansluiting op een GBS kunnen CIM-modules met de volgende veldbusstandaarden worden toegevoegd: LON,
Profibus, Modbus, SMS/GSM/GPRS, GRM en BACnet. Daarnaast is ook de GENIbus beschikbaar. In alle vervangingsituaties
is de pomp 100% compatibel met eerdere uitvoeringen van de MAGNA Serie 2000.

Uitgebreid I/O pakket
Inclusief 1 analoge ingang (0-10V/4-20mA) met ingebouwde stroomvoorziening, 2 relaisuitgangen die afzonderlijk
geconfigureerd kunnen worden als bedrijf, gereed of alarm, 3 digitale ingangen voor externe start/stop, maximale
curve en minimale curve, en draadloze verbinding.

Intelligente bedrijfsmodi
AUTOADAPT en FLOWADAPT modi zorgen automatisch voor optimaal rendement als de omstandigheden en de
behoeften veranderen.

Ingebouwde warmte-energiemeter
Een ingebouwde warmte-energiemeter bewaakt de verdeling en het gebruik van de warmte-energie in het systeem
om kostbare onbalans van het systeem te voorkomen. De meter heeft een tolerantie van +/-1 t/m 10%,
afhankelijk van het werkpunt.

Multipompfuncties
De draadloze GeniAir verbinding maakt een reeks multipompfuncties mogelijk zonder dat uitbreidingsmodules
gebruikt hoeven te worden.

..PDF

Magna3_Task 7 Features checklist.pdf (size: 0.1MB)

DOWNLOAD BESTAND