Wat doet LIFELINK?

Oplossing voor duurzame watervoorziening

Grundfos LIFELINK is een totale oplossing voor de voorziening van duurzaam water voor gemeenschappen op het platteland en rondom de steden in ontwikkelingslanden. De door zonnepanelen aangedreven SQ Flex pomp levert schoon water uit de ondergrond. Het water wordt opgeslagen in een hoger staande tank, en via de automatische tap-unit kan het water uit de tank gehaald worden. Het systeem is voorzien van een automatisch betaalsysteem met chipkaart, zodat de inkomsten op de goede plek komen en de kans op corruptie nul is. Met de inkomsten wordt het servicecontract met Grundfos LIFELINK gedekt. Grundfos LIFELINK neemt de volledige verantwoordelijkheid voor alle service en onderhoud, zodat de duurzaamheid van het systeem gegarandeerd blijft tijdens de verwachte 15-jarige gebruiksduur.

Met deze algehele oplossing ondervangt het LIFELINK systeem de belangrijkste uitdagingen die maar al te vaak leiden tot het mislukken van waterprojecten in ontwikkelingslanden. Nu kunnen mensen in de LIFELINK gemeenschappen profiteren van betrouwbare en duurzame toegang tot water, waardoor ze de gezondheid en leefomstandigheden van hun familie kunnen verbeteren.