Grundfos iSOLUTIONS: HVAC

CBS HVAC

Wist u dat de meerderheid van facilitair managers moeilijkheden heeft met de Delta T?

De oplossing is intelligentie. Het op een BMS aansluiten van besturingseenheden en pompen kan helpen om de staat en het functioneren van een systeem beter te monitoren. Door het gebruiken van geavanceerde energiebesparende besturingsmodussen die gebaseerd zijn op systeembelasting kunt u energie en kosten besparen in de koudwater- en verwarmingsdistributie. U kunt ook de systeembeheersbaarheid vergroten door de systeemdruk te verlagen tot precies het benodigde niveau. 

Zo bespaart u tot 80% aan energie 

Sligo University Hospital moderniseerde haar verwarmingssysteem met nieuwe ketels en intelligente pompen van Grundfos. Met monitoring en besturing op afstand en ingebouwde intelligentie die de output van de pompen aanpast aan de daadwerkelijke verwarmingssysteemdruk, bespaart het ziekenhuis tot 80% aan energie . Bekijk de video en lees er meer over.

Ontdek intelligente besturing voor Grundfos iSOLUTIONS

Wist u dat HVAC-systemen gemiddeld voor 30 tot 40% van het energieverbruik in een bedrijfsgebouw zorgen? Met intelligente en verbonden pompen kunt u de systeembeheersbaarheid vergroten en de systeemdruk verminderen tot het benodigde niveau. Ontdek meer over intelligente besturing. 

Download de handleiding voor besturing van het systeem 

Download de handleiding voor besturing van het systeem

Duik in het potentieel van intelligente HVAC-oplossingen

Hot water

Residentiële warmwatercirculatie verbeteren met de TPE3

In het Viborg-ziekenhuis in Denemarken is een constante aanvoer van warm water van essentieel belang om de strenge hygiënenormen te handhaven. Ontdek hoe het ziekenhuis direct nadat de kraan wordt opengedraaid over warm water kan beschikken, dankzij de Grundfos TPE3 circulatiepomp met constante temperatuurregeling.  

Chilled water

De efficiëntie van koelwatersystemen in bedrijfsgebouwen 

Gemiddeld nemen HVAC-systemen 30 tot 40% van het energieverbruik in een bedrijfsgebouw voor hun rekening Ontdek hoe efficiënte koelwatersystemen, zoals variabele primaire flowsystemen, kunnen bijdragen tot een lager energieverbruik en een vermindering van de vervuiling en de CO2-uitstoot. 

Boiler shunt

Ketelshuntpompen in niet-condenserende ketelsystemen

Een ketel is een essentieel onderdeel van een modern verwarmingssysteem dat zorgvuldige behandeling en bescherming vereist om zijn levensduur te verlengen. Verken de rol die ketelshuntpompen hierbij spelen, waaronder het dimensioneren van de pompen om aan de debietbehoeften van het systeem te voldoen en het inbedrijfstellen via externe digitale bedieningen.

Eenvoudige installatie en inbedrijfstelling

Ontdek hoe de Grundfos TPE 3 de installatie en inbedrijfstelling van HVAC-systemen kan vereenvoudigen. De TPE3 kan eenvoudig worden aangesloten op elk gebouwbeheersysteem, vergroot het comfort van de eindgebruiker, is volledig flexibel, en past zich aan de belastingsvereiste in uw gebouw aan. 

De multifunctionele MAGNA3 voor elk HVAC-systeem

Leer hoe u de installatie en inbedrijfstelling kunt vereenvoudigen met de Grundfos MAGNA3 applicatiewizard. Een greep uit de voordelen: 

  • Eenvoudige installatie en inbedrijfstelling
  • Verminderd energieverbruik
  • Verhoogde systeemprestaties 
Magna3

MAGNA3

Intelligente MAGNA3 circulatiepompen zijn in vele maten beschikbaar en zijn voorzien van communicatieapparatuur en hypermoderne motoren. Deze hoogwaardige pompen zijn perfect voor hoogwaardige gebouwsystemen, en zijn geschikt voor zowel verwarmings- als koelingsapplicaties. 

Naar productpagina 

TPE3

TPE3

De geavanceerde functies van deze hypermoderne pomp zijn ontworpen om de prestaties op het gebied van verwarming, koeling en stadsenergie te optimaliseren. U zult snel zien dat de intelligente TPE3 de beste energiezuinigheid in zijn klasse heeft en een enorm verschil uit kan maken in uw applicaties.

Naar productpagina 

Grote bank dringt het energieverbruik met 60% terug 

Ontdek hoe Jyske Bank dankzij Grundfos zijn rendement op investeringen maximaliseerde door het energieverbruik te verminderen en tegelijkertijd de besparingen verhoogde. 

Danish bank

Astana EXPO

Astana EXPO verwerft ultieme HVAC-betrouwbaarheid

Uitdaging: Voor de organisatoren van de ASTANA EXPO 2017 was het bouwen van energie-efficiënte en volledig betrouwbare HVAC-systemen van cruciaal belang. 

Oplossing: Grundfos iSOLUTIONS pompstations zorgden voor energiebesparingen van 25% en maximale betrouwbaarheid, en boden tegelijk optimaal comfort voor miljoenen EXPO-bezoekers. 

Krakow arena

Krakau-arena bespaart met slimme pompen

De Tauron Arena Krakau in Polen is een van Europa’s grootste overdekte arena’s, waar tot 22.000 mensen een hoog comfortniveau verwachten. Dit betekent dat de technische medewerkers van de arena onder druk staan om zorg te dragen voor zeer efficiënte HVAC- en drukverhogingssystemen.

Ontdek hoe Grundfos iSOLUTIONS de arena helpt het energieverbruik van HVAC en drukverhoging te verlagen, en tegelijk flinke kostenbesparingen en vermindering van onderhoudsuitgaven te realiseren.

Ontvang een gratis Grundfos Energy Check 

Een Grundfos Energy Check berekent uw mogelijke besparingen en biedt suggesties voor een efficiënte, hoogwaardige oplossing. Het resulterende rapport biedt een volledig overzicht van uw pompsystemen, hun huidige efficiëntie en hoe u de financiële, operationele en milieubesparingen kunt realiseren.

  • Een zorgvuldige evaluatie van de levenscycluskosten
  • Gedetailleerde informatie over uw mogelijke energiebesparing
  • De mogelijkheid om het milieuprofiel van uw faciliteit te verbeteren
  • Een geprioriteerde installatielijst met de pompen en systemen die van een Energy Check zouden kunnen profiteren

Ontdek wat Grundfos iSOLUTIONS voor HVAC-systemen in gebouwen kan betekenen 

Hot water circulation

Krijg de controle over elk systeem met een temperatuurgestuurde pomp

Directe warmwatercirculatie wordt in bedrijfsgebouwen als vanzelfsprekend beschouwd. Maar de traditionele aanpak is noch efficiënt, noch goedkoop. Ontdek hoe u het optimale temperatuur gestuurde systeem ontwerpt met Grundfos iSOLUTIONS.

Meer informatie

Air-con & Chilled Water

Voorkom bevriezing en uitval van koeleenheden met variabel debiet

Zonder minimumdebiet lopen koelwatersystemen het risico op bevriezing en uitval. Ontdek hoe Grundfos iSOLUTIONS zorg draagt voor optimale prestatie met een slim bestuurd variabel debiet en verminderde systeemcomplexiteit. 

Meer informatie

Boiler systems

Zorg voor een optimale retourtemperatuur in elk ketelsysteemontwerp 

Zonder optimale retourtemperatuur lopen condensatieketels en non-condensatieketels het risico op corrosie, thermische schokken en storingen. Ontdek de slimme manier om ketels in te stellen en te besturen. 

Meer informatie

CTF_TrM:Please fill in the required fields
Sign up

Meld u aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven

- Ongeldig e-mailadres

U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Na intrekking van uw toestemming zal Grundfos uw persoonsgegevens niet meer verwerken. Eerdere verwerkingen voorafgaand aan de intrekking van de toestemming blijven rechtmatig verwerkt. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor directe-marketingdoeleinden, met inbegrip van profilering. Ga voor meer informatie over uw persoonlijke gegevens en uw rechten naar onze Voorwaarden en Privacyverklaring