Grundfos iSOLUTIONS: CBS HVAC: REGELING

Grundfos iSOLUTIONS Distributed Pumping

Zo bespaart u tot 80% aan energie 

In commerciële HVAC-systemen zijn efficiënte pompen maar de helft van het verhaal. Met het juiste systeemontwerp en de juiste manier van functioneren kunt u het energieverbruik minimaliseren, het comfortniveau verhogen en uw gebouw gereed maken voor de toekomst. Onze geïntegreerde of externe frequentieomvormers, onze communicatie-interfaces en onze besturingskasten helpen u de controle te grijpen over druk en debiet, om zo het HVAC-systeem door uw hele gebouw heen te optimaliseren. 

Sligo University Hospital moderniseerde haar verwarmingssysteem met nieuwe ketels en intelligente pompen van Grundfos. Met monitoring en besturing op afstand en ingebouwde intelligentie die de output van de pompen aanpast aan de daadwerkelijke verwarmingssysteemdruk bespaart het ziekenhuis tot 80% op het energieverbruik voor de nieuwe pompen. Bekijk de video en lees er meer over.

Tijd om uw systeem te beheersen

De hoeveelheid benodigd debiet is iets wat varieert, en hangt niet altijd af van één enkele parameter. Intelligente besturingsoplossingenzorgen ervoor dat uw pompen zich altijd aanpassen richting optimale prestaties en binnen de gestelde limieten blijven. 

Hoe optimaliseren besturingsoplossingen uw HVAC-systeem?

Wat uw systeemuitdagingen ook zijn, intelligente besturing kan op verschillende manieren helpen. In onze handleiding over de besturing van het systeem leest u alles over het installeren en in werking stellen van onze oplossingen om uw HVAC-systeem volledig te optimaliseren. Ontdek hoe u:

  • • Het energieverbruik kunt verminderen 
  • • De systeemprestaties kunt verhogen 
  • • Handmatig monitoren kunt verminderen 
Download application guide

De benodigde producten voor het bouwen van een intelligent HVAC-systeem

Grundfos kan u helpen te voldoen aan de behoeften van elk commercieel HVAC-systeem. Wat de uitdaging ook is, wij leveren intelligente oplossingen die zorgen voor betere prestaties, comfort, beheersing en energie-efficiëntie.

Grundfos Product Center

Control MPC

De Grundfos Control MBC-kast met CU 352-besturingseenheid maakt het mogelijk om maximaal zes identieke aangesloten pompen te monitoren. Het minimaliseert het energieverbruik, zorgt voor een directe vermindering van energiekosten, en wordt geleverd met alles wat u nodig heeft om aan de slag te gaan. 

Naar productpagina 

Grundfos Product Center

CIM/CIU

De CIM en CIU van Grundfos bieden volledige besturing en monitoring van pompen en pompsystemen. Met een gebruiksvriendelijke interface zijn ze makkelijk te installeren en in werking te stellen, en bieden ze een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding die lang meegaat. 

Naar productpagina 

Grundfos Product Center

CUE

Grundfos CUE frequentieomvormers bieden een toerenregeling voor bijna alle pompen van Grundfos, ongeacht formaat, stroombereik en toepassingsgebied. Het is een van onze nieuwste pompsystemen met een toerenregeling en is ontworpen voor een verscheidenheid aan applicaties, waaronder commerciële HVAC-systemen.

Naar productpagina 

Sign up

Sign up to our newsletter to stay updated

CTF_TrM:Please fill in the required fields
- Ongeldig e-mailadres

U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Na intrekking van uw toestemming zal Grundfos uw persoonsgegevens niet meer verwerken. Eerdere verwerkingen voorafgaand aan de intrekking van de toestemming blijven rechtmatig verwerkt. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor directe-marketingdoeleinden, met inbegrip van profilering. Ga voor meer informatie over uw persoonlijke gegevens en uw rechten naar onze Voorwaarden en Privacyverklaring