Snelle levering en vervanging van afvalwaterpompen en reserveonderdelen

Snelle levering en vervanging

Het maximaliseren van de betrouwbaarheid en het minimaliseren van de uitvaltijd is essentieel voor uw werkzaamheden

Het verpompen van afvalwater is een complex en veeleisend proces. De betrouwbaarheid hoog en de uitvaltijd laag houden is essentieel voor de werkzaamheden. Grundfos levert een complete oplossing die voldoet aan uw behoefte voor snelle en deskundige diagnoses, eenvoudige pompvervanging, productvergelijkingen, reserveonderdelen en serviceovereenkomsten.

Snelle levering en vervanging van afvalwaterpompen met Grundfos:

Onze vakkennis en flexibele ondersteuning helpen u bij het snel identificeren van problemen met uw pompstations. Onze slimme aanpak van afvalwateruitdagingen zorgt ervoor dat u een bericht ontvangt als er zich in het rioolstelsel een probleem voordoet. Als het probleem is geïdentificeerd, zorgt Grundfos voor een snelle levering en vervanging van de pompen en reserveonderdelen die u nodig hebt - dat bespaart u tijd en verlaagt het risico op uitvaltijd.

Voordelen van snelle levering en vervanging:

  • Vind vervangende pompen met onze online vervangingstool
  • Vind snel reserveonderdelen in onze online catalogus
  • Ontvang serviceoplossingen die reparatie, vervanging en troubleshooting ondersteunen
  • Levering binnen 1 tot 3 dagen uit een permanente voorraad afvalwaterpompen
  • Levering de volgende dag of aanbevolen reserveonderdelen op lokatie beschikbaar voor een stabiele werking

Lees verder om de vervangingstools, materialen en producten van Grundfos te leren kennen die u kunnen helpen uw werkzaamheden te optimaliseren en uitvaltijd van het systeem te verlagen.

 

Directe levering

Pomplevering in een oogwenk

Grundfos heeft een permanente voorraad afvalwaterpompen die passen bij de prestatievereisten voor de algemene prestatiebehoeften. Dit maakt een snelle levering binnen enkele dagen mogelijk om zo de uitvaltijd van uw systeem tot het minimum te beperken. Lees onze leveringsbrochure voor meer informatie over de snelle levering van pompen en reserveonderdelen.

Vervanging van de pomp

Het snel vervangen van de pomp bespaart ontzettend veel tijd en geld

Toen Wessex Water’s Sherborne Sewage Treatment Plant, een rioolzuiveringinstallatie (RWZI) met meerdere pompstoringen te maken kreeg, moesten deze zo snel mogelijk verholpen worden. De installatie, gelegen in Zuid-Dorset, VK, behandelt gemiddeld 15,000 kubieke meter (175 l/s) inkomend afvalwater van een bevolking van 11,000 mensen

De installatie is een volledig pompsysteem dat te allen tijde alle pompen nodig heeft. De pompen die defect raakten, waren tweepolige super-head pompen die de installatie zelf niet op voorraad heeft. “Grundfos heeft in zeer korte tijd daadwerkelijk pompen per vliegtuig naar ons verstuurd om de noodzaak voor het instellen van een overpompoplossing weg te nemen. Dat zou extreem duur en logistiek erg lastig zijn geweest,” aldus Wessex Water’s Asset Service Manager.

Lees meer over hoe Grundfos binnen vier werkdagen vervangende pompen leverde aan Wessex Water.

Ontvang uw gewenste vervangingen met slechts enkele muisklikken

Met de online vervangingstool in het Grundfos Product Center kunt u eenvoudig en snel de juiste vervangende pompen vinden. Zoek naar pompen die passen bij uw prestatiebehoeften of hoe u de efficiëntie van uw systeem kunt optimaliseren.

Kijk via de knop hieronder, hoe gemakkelijk het is

Vervangingshulpmiddel

Bespaar tijd met onze gids en handboek

Vind in slechts enkele minuten de juiste vervanging

Vervangingsgids

Met de Grundfos Vervangingsgids kunt u tijd besparen bij het zoeken naar, vergelijken van en het vinden van vervangende onderdelen voor uw oude afvalwaterpompen. Gebruik het boek als u offline bent, als alternatief voor de informatie die via het Grundfos Product Center beschikbaar is. Het bevat informatie over geschikte adapters die gebruikt kunnen worden bij de installatie van de vervangende pomp.

Essentiële ondersteuning voor uw pompstation

Essentiële ondersteuning

Grundfos biedt uitgebreide zorgservice bij het onderhoud en vernieuwen van bestaande pompstations, van checklists en richtlijnen voor het ontwikkelen van best practises tot troubleshooting en accessoires. Ontdek alles in ons handboek voor de servicemonteur.

Bekijk de producten die probleemloos werken

Het Grundfos SE en SL-assortiment biedt hydraulische efficiëntie van wereldklasse zonder af te doen aan de vrije doorgang. Met intelligente adaptieve besturing, grote motorprestaties, gebruiksvriendelijke funcionaliteit en eenvoudige, maar toch stevige S-tube waaiers voldoen zij met gemak aan de eisen van modern afvalwater - met betere verwerking van vaste deeltjes en betere vrije doorgang.

Totale hydraulische efficiëntie
De ultieme vrije doorgang en totale hydraulische efficiëntie dankzij SE/SL-afvalwaterpompen