SP actie

Grundfos SP SQ campagne
SP campagne

Send us your bill and win a Grill or Drill!

Koop in maart, april of mei een Grundfos SP of SQ pomp en maak kans op mooie prijzen. 

U hoeft alleen uw factuur in te zenden met daarop uw gekochte pompen naar: marketing-nl@grundfos.com

*Deze actie is geldig van maart tot mei, de winnaars worden in juni bekend gemaakt. 

SP

Bekijk hier de Grundfos SP en SQ in het Grundfos Product Center

Grundfos SP 

De Grundfos SP-pompen staan bekend om de hoge efficiency en betrouwbaarheid. SP-pompen zijn volledig vervaardigd uit corossiebestendig RVS. Ze zijn gebouwd voor optimale efficiency tijdens perioden met grote vraag, bieden lage lange termijn kosten en een hoge bedrijfszekerheid, ongeacht de toepassing.

  • Optimale hydraulische rendementen (laag energieverbruik)
  • Zandbestendige lagers
  • Alle pompen worden af-fabriek nat getest
  • Beschikbaarheid (via het Grundfos Extranet is het makkelijk te zien welke pompen er op voorraad liggen)

Grundfos SQ

De SQ is een compacte, 3" meertraps centrifugaalpomp die geïnstalleerd kan worden in een boorgat niet groter dan de pomp zelf. Met de ingebouwde elektronica zijn SQ pompen heel gemakkelijk te installeren en te bedienen. Ze garanderen te allen tijde een betrouwbare watertoevoer. Uitgerust met permanente magneet motoren, bieden deze flexibele en compacte pompen uitstekende rendementen en een opvoerhoogte tot 20 bar.

Wanneer de SQ pomp wordt aangesloten op de Grundfos CU 301 regelbox, kan watertoevoer met constante druk worden gecreëerd.

  • Makkelijk te installeren door 1 persoon (gewicht 7 kg)
  • Past in alle 3” en 4” vervuilde bronnen, geen motorstarter nodig
  • Standaard ingebouwde droogloopbeveiliging
  • Ingebouwde soft-start
  • Ingebouwde elektronica; tegen overbelasting, verstopping en hoge temperaturen
  • Beste bestand tegen zand

Neem hier een kijkje in onze SP fabriek! 

Bekijk hier de SP pomp vanbinnen!