Grundfos levert goedkope, betrouwbare pompen in Guadalajara (Mexico)

Overview_TEXT

Overzicht

Guadalajara, de parel van het westen van Mexico, is de op één na grootste stad van het land. Bezoek deze bruisende stad, en ervaar een drukke metropool en tegelijkertijd een bruisend belangrijk zakelijk en cultureel centrum.

De geschiedenis van Guadalajara gaat terug tot de 16de eeuw en waar je ook kijkt, je ziet het rijke erfgoed van dit koloniale juweeltje van México. Het is de geboorteplaats van de mariachi-orkesten die bekendstaan om hun uitstekende Mexicaanse ambachtslieden die talloze handgemaakte voorwerpen maken die over de hele wereld worden gekoesterd.  

Toen de plaatselijke watervoorzieningsautoriteiten een betrouwbaar watertoevoersysteem met laag energieverbruik wilden installeren, kozen ze voor Grundfos. Na diepgaande besprekingen rolde er een oplossing uit die voldeed aan hun wensen met betrekking tot verantwoordelijkheid, toekomstgerichtheid en innovatie. 


De situatie
De kosten van de watervoorziening in de Metropolitan Area van Guadalajara (Mexico) waren aanzienlijk. Het Intermunicipal System for Drinking Water and Sewage (SIAPA) moest de kosten verlagen maar tegelijkertijd een betrouwbare en efficiënte watervoorziening garanderen. Als ze dit nalieten, zou dat onverantwoord zijn tegenover de bewoners van de stad.


De Grundfos-oplossing
Grundfos México was verantwoordelijk voor de oplossing en raadde SIAPA aan hun huidige pompen te vervangen door zeer efficiënte Grundfos SP-pompen.

De hoge efficiëntie en het lage stroomverbruik van deze geheel uit rvs bestaande dompelpompen helpen bij het verlagen van de kosten voor waterinlaat. Aangezien het energieverbruik ongeveer 85% van de totale levenscycluskosten van een pomp vertegenwoordigt, is het een belangrijke factor om te overwegen. Het volledige assortiment van Grundfos-dompelpompen maakt grote besparingen op energiekosten mogelijk vanwege hun efficiëntie en betrouwbaarheid.  Het verkoopteam van Grundfos ontwierp een optimale oplossing voor verschillende SIAPA-putten. Ze ondersteunden ook de klant bij de technische selectie van de 75 SP-pompen, met diameters van 15, 20 en 25 cm. Er werd ook een CU3-besturings- en controlesysteem geïnstalleerd om te zorgen dat de pompen optimaal functioneren. 


Het resultaat
De Grundfos-pompoplossing hielp SIAPA in Guadalajara om een besparing van 20% op hun energieverbruik te behalen tijdens het eerste jaar dat de pomp in werking was. Deze verlaging helpt bij het bestrijden van milieuproblemen, een kwestie die Grundfos zeer serieus neemt in overeenstemming met hun kernwaarde ‘Be Responsible’. Grundfos is van mening dat verantwoordelijkheid betekent dat je nadenkt over de mondiale gevolgen op de lange termijn van je handelingen.
Dit succes heeft SIAPA gestimuleerd om een groot aantal van zijn huidige pompen in de nabije toekomst te vervangen door Grundfos-pompen. Grundfos heeft aangegeven SIAPA te helpen waar mogelijk, in overeenstemming met ‘Think Ahead’, een andere kernwaarde van Grundfos.

Onderwerp:

Laag energieverbruik - begeleiding op maat - hoogrenderende pompen

Locatie:

Google Map

Guadalajara, Mexico

Bedrijf:

Bombas Grundfos de Mexico

Grundfos leverde

  • Laag energieverbruik
  • Begeleiding op maat 
  • Hoogrenderende pompen

 

Projectgegevens

Grundfos SP pomp
Grundfos-pompen van 15, 20 en 25 cm besparen de inwoners van Guadalajara (Mexico) energie en geld.

GELEVERDE OPLOSSING

  • 75 SP meertraps dompelpompen
  • 1 CU3-besturings- en controlesysteem

GA NAAR GRUNDFOS PRODUCT CENTER
SP

 

Contacts_TEXT

Contact

Als u een gelijkwaardige oplossing zoekt, gelieve contact op te nemen voor verdere informatie.

Telefoonnummer

088-47 86 336

Contact

Als u een gelijkwaardige oplossing zoekt, gelieve contact op te nemen voor verdere informatie.

Telefoonnummer

088-47 86 336