SQFlex op de ranch in Noord-Californië

Overview_TEXT

Overzicht

Toen een veeboer in Noord-Californië zocht naar een manier om voor een betere watertoevoer te zorgen, kon hij dankzij een Grundfos SQFlex-oplossing de beste plek voor de put en de pomp vinden, zelfs al lag de dichtstbijzijnde elektriciteitsvoorziening 2400 meter verderop.


De situatie

De eigenaar van een 1214 hectare grote veeboerderij in Noord-Californië (VS), net ten zuiden van San Francisco, had behoefte aan een betere watervoorziening om te vele eisen die een kleine landelijke omgeving stelt het hoofd te bieden. Elektriciteit is erg duur, waardoor het een luxe is. Op het terrein ligt een meer van 0,8 hectare dat ongeveer 4,2 meter diep is, maar dat kan echt niet worden gebruikt voor drinkwater. Helaas liggen de boerderij en de bijgebouwen op ongeveer 2400 meter van de dichtstbijzijnde elektriciteitsvoorziening. Daarom zou het veel te duur zijn om een stroomvoorziening aan te leggen in de buurt van de bijgebouwen waar er plannen waren voor het boren van een put. Het was belangrijk dat de put dichtbij was, om het water naar de boerderij te kunnen voeren. Daarom vroeg de eigenaar aan het plaatselijke loodgietersbedrijf om mee te denken over de beste manier om deze situatie aan te pakken.


De Grundfos-oplossing

Mr. Richard Henry, eigenaar van H.R. Henry Plumbing, nam contact op met Grundfos USA voor de vereiste technologie, omdat hij de reputatie van Grundfos voor topkwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie kende. Na bestudering van alle alternatieven, werd besloten tot de aanleg van een Grundfos SQFlex-installatie op zonne-energie, zodat de pompeenheid volledig onafhankelijk was van enige stroomvoorziening. Een voordeel van de installatie van een SQFlex is de flexibiliteit – als elektriciteit in de toekomst beschikbaar wordt, is het systeem nog steeds compatibel. De SQFlex pompeenheid werd op 91 meter diepte onderin een put van 11½ cm geïnstalleerd, en stroom werd geleverd door een reeks van 24 GTF 55 zonnepanelen aan het oppervlak. Dankzij deze SQFlex-configuratie op zonne-energie was het mogelijk om bijna 23 liter schoon drinkwater per minuut op te pompen van diep onder de grond. Dit is ruim voldoende voor de behoeften op deze ranch, ondanks het feit dat de put een relatief slecht debiet heeft.

Het resultaat

Het systeem wordt nu gebruikt voor watervoorziening aan zowel de bedrijfsgebouwen als de drinkbakken voor het vee via een reeks opslagtanks met een inhoud van ca. 3800 liter elk. Er is zelfs voldoende water voor een siervijver. Zowel de aannemer, H.R. Henry Plumbing, als de boer waren erg blij met het uiteindelijke resultaat – dat ook als een inspiratiebron voor de verkoop van meer van dit soort installaties kan dienen.

Onderwerp:

SQFlex op de ranch in Noord-Californië

Locatie:

Noord-Californië, VS

Bedrijf:

SQFlex levert plaatselijk water

Contacts_TEXT

Contact

Als u een gelijkwaardige oplossing zoekt, gelieve contact op te nemen voor verdere informatie.

Telefoonnummer

088-47 86 336

Contact

Als u een gelijkwaardige oplossing zoekt, gelieve contact op te nemen voor verdere informatie.

Telefoonnummer

088-47 86 336
How to Buy_TEXT

Bestellen

In dit gedeelte sturen we u door naar de website van uw land

Telefoonnummer

088-47 86 336