Ketels en systemen: constante waterniveaus en stoomkwaliteit behalen

Kan uw ketelsysteem de stoomkwaliteit moeilijk beheersen?

Intelligente pompen met variabel toerental van Grundfos kunnen constante waterniveaus in uw stoomketel behouden. Hierdoor wordt uw stoomkwaliteit verbeterd of kan de stoom beter gecontroleerd worden. U kunt kiezen voor directe niveauregeling en zo zowel de voedingsklep als de bypassleiding weglaten. Hierdoor kunt u kleinere pompen gebruiken, aangezien het drukverlies over de voedingsklep niet hoeft te worden gecompenseerd. Dit alles zorgt voor een vereenvoudigd, rendabeler ketelsysteem.

Met Grundfos iSOLUTIONS kunt u:

  • Het ketelsysteem vereenvoudigen
  • Constant nauwkeurige waterniveaus bereiken zonder gebruik te hoeven maken van een regelklep
  • Kleinere pompen gebruiken
  • Investeringskosten verlagen (kleinere pompen en minder onderdelen)
  • Betere stoomkwaliteit en controle behalen
  • Operationele kosten verlagen

Vakkundig aangepast aan uw behoeften

Als u kiest voor Grundfos iSOLUTIONS, dan werken onze ketel- en systeemexperts met u samen om uw voedingspompen aan te passen aan de precieze eisen van uw ketel, voedingswaterinstallatie en uw gehele proces. U krijgt één aanspreekpunt voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud van uw systeem.


Is uw ketelsysteem te ingewikkeld?

Bij een ketelsysteem met pompen met variabel toerental en directe niveauregeling zijn minder onderdelen nodig. Grundfos iSOLUTIONS zorgt ervoor dat bepaalde onderdelen en leidingen overbodig zijn aangezien de pomp de besturing overneemt van de kleppen. Door het verwijderen van stroombeperkende kleppen, bypasses en menglussen kunt u het energieverbruik en de onderhoudskosten verlagen.

Het ketelsysteem met pompen met variabel toerental en directe niveauregeling

  • Waterniveau is constant
  • Het waterniveau wordt rechtstreeks gecontroleerd door de pompen met variabel toerental zonder dat er een voedingsklep nodig is.
  • De pompen worden bestuurd door de 4-20mA niveausensor op de ketel. De watertoevoer wordt continu aangepast aan het stoomverbruik.
  • De pompen draaien op met vol toerental bij een laag niveau en het toerental neemt af naarmate het niveau stijgt. Zij stoppen uiteindelijk op het maximale niveau, dus een bypass is niet nodig.

Dit systeem werkt soepel en eenvoudig en is ideaal voor alle types stoomketels, zowel groot als klein. Het minimaliseert het risico op overkoken en overdracht van vocht en verontreinigingen waardoor het waterniveau constant blijft en de stoomkwaliteit hoog.

Technische kenmerken Grundfos iSOLUTIONS pomp

Luchtgekoelde bovenkant - een luchtgekoelde kamer scheidt de afdichtingskamer van de verpompte vloeistof waardoor een isolerend effect ontstaat. Er is geen externe vloeistof nodig voor het afkoelen van de asafdichting.

Lage NPSH - Met een overmaatse eerste waaier kunnen pompen met lage NPSH een lage voordruk en warm water beter verwerken.

Dubbele asafdichting - Pompen met een dubbele asafdichting kunnen een met vloeistof gevulde kamer hebben tussen de twee asafdichtingen. Zij kunnen worden gebruikt in warmwater- en vacuüminstallaties.

MAGdrive – Er wordt gebruik gemaakt van magneten om de as en waaiers aan te drijven, waarmee er geen fysieke verbinding tussen pomp en motor is. Dit sluit de pomp hermetisch af en beschermt tegen lekkages.

Lagerflens - Een extra flens met een overmaatse kogellager neemt axiale krachten in beide richtingen op. Zorgt voor een langere levensduur onder zware zuigcondities.


Waarom Grundfos iSOLUTIONS voor uw installatie?

Alleen Grundfos biedt pompcurvecompensatie voor uw installatie, bedoeld om het instabiele gedeelte van uw curve op te heffen, en dit houdt uw waterniveau onder constante controle. Als u met één van onze applicatie-experts wilt praten over pompcurvecompensatie of mogelijke intelligente oplossingen voor uw project, neem dan hieronder contact op.