Industriële watervoorziening: bewaak en regel uw systeem vanuit een centraal punt

Zoekt u totale controle en optimalisatie van uw industriële watertoevoersysteem - nu en in de toekomst?

Of u nu problemen heeft met drukverhoging, niveauregeling, vloeistoftransport of filtratie, de intelligente pompen van Grundfos helpen u bij het realiseren van een volledig geïntegreerd en geoptimaliseerd watervoorzieningssysteem. Grundfos iSOLUTIONS helpt u bij het handhaven en optimaliseren van uw gehele vloeistofinfrastructuur. Zij kunnen uw watertoevoersysteem aansluiten op het gehele proces, wat u helpt bij het regelen en controleren van een breed scala aan parameters.

Met Grundfos iSOLUTIONS kunt u:

  • Een robuustere, efficiënte vloeistofinfrastructuur verkrijgen
  • Het hoogst mogelijke systeemrendement behalen
  • Onverwachte uitvaltijd voorkomen
  • Voldoen aan de steeds strenger wordende regelgeving voor hergebruik van water
  • Arbeids- en onderhoudskosten verlagen
  • Een compleet overzicht krijgen als uitbreiding of renovatie van de waterinfrastructuur nodig is

Vakkundig aangepast aan uw behoeften

Als u kiest voor Grundfos iSOLUTIONS, dan werken onze applicatie-experts met u samen om uw pompsystemen aan te passen aan de precieze eisen van uw watertoevoersysteem en uw gehele proces. Wij zorgen ervoor dat uw pompsysteem rechtstreeks aansluit op uw overkoepelende procesbesturing en dat alle procesparameters die u nodig hebt worden gemeten. U krijgt één aanspreekpunt voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud van uw systeem.


Een op maat gemaakt, volledig geïntegreerd verbonden systeem geeft u volledige controle

Als u zich focust op de algemene waterinfrastructuur en het systeem met een brede visie bekijkt, dan kunt u een robuuster, betrouwbaar watertoevoersysteem ontwerpen. Door de pompbesturing aan te sluiten op uw SCADA- of GBS-systemen verkrijgt uw klant volledige controle over diens vloeistofinfrastructuur wat leidt tot minder onverwachte systeemstoringen en uitval.

Controle en nauwkeurigheid in het hele systeem

Van inname tot waterzuivering en distributie bieden Grundfos iSOLUTIONS een op maat gemaakt en volledig geïntegreerd systeem dat de capaciteit levert die uw klant wenst, inclusief volledige aansluiting op hun SCADA-systeem.

Geïntegreerde ultrafiltratiepompen

Veel aandrijvingen die momenteel verkrijgbaar zijn, zijn generiek voor vele motorbehoeften. Een voor een specifiek pompmodel ontworpen aandrijving kan ervoor zorgen dat de installatie en configuratie gemakkelijker en efficiënter verlopen. Onze intelligente pompen voor ultrafiltratie bevatten geïntegreerde aandrijvingen. Deze aandrijving is geoptimaliseerd voor en werkt samen met de pompmotor. Dit kan leiden tot pompen met kleinere motoren, geoptimaliseerde capaciteit en ultieme flexibiliteit. Onze applicatie-experts op het gebied van waterzuivering staan altijd voor u klaar om de bijzonderheden van uw pompen of project te bespreken.

GRUNDFOS PRODUCT CENTER

Om uw pompen te dimensioneren of om een installatieproject te starten

Visit Grundfos Product Center