Temperatuurregeling: hoe u uw systeem kunt vereenvoudigen en de kosten kunt beheersen

Verspilt uw koelsysteem energie?

Intelligente, compacte pompen met variabel toerental van Grundfos kunnen de complexiteit van uw teperatuurregelsysteem of koeler verkleinen en helpen bij het verbeteren van de energiezuinigheid en het besparen op kapitaal- en bedrijfskosten. Met Grundfos iSOLUTIONS kunt u de temperatuurregelkring controleren en het gehele koelsysteem controleren en optimaliseren.

Met Grundfos iSOLUTIONS kunt u:

  • Volledige controle hebben met minder onderdelen
  • Besparen op kapitaal- en bedrijfskosten
  • Besparen op installatiekosten
  • Lawaai verminderen
  • Uw SCADA- of GBS-systeem aansluiten voor een totaal overzicht en complete controle

Vakkundig aangepast aan uw behoeften

Als u kiest voor Grundfos iSOLUTIONS, dan werken onze experts op het gebied van temperatuurregeling met u samen om uw koelpompen aan te passen aan de precieze eisen van uw warmtewisselaar, koeler of koeltoren. U krijgt één aanspreekpunt voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud van uw systeem.


Bent u op zoek naar een slimmere manier om uw temperatuurbesturingssysteem te reguleren?

Er bestaan vele manieren om een temperatuurbesturingssysteem te configureren. Grundfos iSOLUTIONS ondersteunt de intelligente directe benadering waarbij de temperatuurmeting rechtstreeks aan de E-motor wordt doorgegeven (een motor met een ingebouwde frequentie-omvormer). De PI-regelaar in de E-motor handhaaft een debiet dat die overeenkomt met de gewenste temperatuur van de warmtewisselaar. Hierdoor is er geen regelklep meer nodig en heeft u geen last meer van het bijbehorende drukverlies daarvan.

Pompgrootte is belangrijk

Aangezien de intelligente benadering het debiet direct aanpast aan de temperatuur wordt er aanzienlijk op energie bespaard en kunnen uw klanten hun bedrijfskosten in eigen hand nemen. Verder kan het systeem volledig bewaakt en gecontroleerd worden. Om de hoogste energiezuinigheid te bereiken is het belangrijk de pomp op de juiste manier te dimensioneren. Daarnaast hebben wij de meest compacte combinatie van pomp en motor en frequentie-omvormer ontworpen, aangezien de ruimte vaak beperkt is, met name in koelers.