Wassen en reinigen: compacte, hoogwaardige pompsystemen

Bent u op zoek naar een compact, hoogwaardig was- en reinigingssysteem?

De grootste uitdaging bij het ontwerpen van een was- en reinigingssysteem is het plaatsen van een krachtige pomp in een kleine ruimte zodat nog steeds de benodigde druk wordt geleverd om plotselinge variaties in het debiet aan te kunnen. Grundfos iSOLUTIONS biedt compacte, hoogwaardige pompen met optimale overbelastings- en systeembeveiliging. Deze intelligente oplossingen, geschikt voor lastige, vochtige omgevingen, kunnen in uw systeem worden geïntegreerd en kunnen randapparatuur bewaken en besturen.

Met Grundfos iSOLUTIONS voor was- en reinigingssystemen kunt u:

  • Meer druk verkrijgen uit een compacte pomp
  • Het rendement van de apparatuur verhogen
  • Het systeem nauwkeurig bewaken
  • Onderhoud vereenvoudigen
  • De kosten voor aankoop, engineering, installatie en inbedrijfstelling verlagen

Vakkundig aangepast aan uw behoeften

Als u kiest voor Grundfos iSOLUTIONS, dan werken onze was- en reinigingsexperts met u samen om uw pompen aan te passen aan de precieze eisen van uw systeemontwerp en uw bijzondere kenmerken en capaciteit. U krijgt één aanspreekpunt voor het ontwerp, ondersteuning en service voor uw systeem.

Bent u op zoek naar een geïntegreerde aanpak van uw was- en reinigingsoplossing?

Een was- en reiningsysteem dat volledig geïntegreerd is in uw apparatuur zorgt ervoor dat de werkomgeving meer gestroomlijnd is en efficiënter werkt. Grundfos iSOLUTIONS levert compacte, voorgeprogrammeerde en geteste pompen - klaar om ingezet te worden in het definitieve systeem en om zelfs de zwaarste omstandigheden aan te kunnen.

Pompeigenschappen omvatten:

  • Werking bij hoog toerental
  • Run-at-power-limit functie
  • Droogloopbeveiliging
  • Persdrukregeling.
  • Snelle aanpassing aan variaties in debiet
  • Onmiddellijke stop-at-no-flow functie (stopt als er geen debiet is)
  • Breektank en regeling voedingspomp
  • Regeling van externe apparatuur
  • Systeembewaking

Werking met hoog toerental

Grundfos was- en reinigingspompen leveren een hoog toerental binnen een compact ontwerp. Ze zijn ook voorzien van een functie die de rotatiesnelheid verlaagt als het nominale vermogen wordt overschreden. Dit houdt in dat het praktisch onmogelijk is de motor te overbelasten.

U kunt de temperatuur verhogen bij lagere debieten door de frequentie te verhogen

Door het maximale toerental te verhogen tot boven nominaal en door de pomp op de vermogensgrens te laten draaien, kan er meer druk uit dezelfde pomp verkregen worden - zolang het nominale vermogen van de motor niet wordt overschreden. Hierdoor kan de druk van de pomp worden verhoogd of kan het systeem met een ondermaatse motor draaien.