Grundfos iSOLUTIONS: Waterconditionering

Slimme waterconditionering en spuicontrole

De behandeling van het water in koeltorens is een belangrijk onderdeel van veel industriële processen. Als het water niet voldoet aan de juiste chemische en biologische eisen kan de werking van de koeltoren niet alleen ineffectief zijn, maar ook veel geld kosten. Het voorkomen van biologische verontreiniging en handhaven van een goede waterkwaliteit optimaliseert de efficiëntie van koelwater. 

Bij het conditioneren van water voor dit gebruik is zeer nauwkeurige dosering van chemische stoffen nodig. Het handmatig doseren en de correcte verslaglegging op het gebied van compliance richting de autoriteiten kan uitdagend en tijdrovend zijn, en fouten in de uitvoering kunnen fatale gevolgen hebben. Grundfos iSOLUTIONS helpt industrieën bij het optimaliseren van behandelingsoplossingen voor koeltorenwater die zorgen voor betrouwbaar chemisch beheer en vervuiling, corrosie en a schaalvorming voorkomen. Dit resulteert in minder verbruik van chemicaliën, water en energie en makkelijke compliancerapportage wanneer dat door de autoriteiten vereist wordt.

Minimaliseer de kosten met slimme dosering van chemicaliën

Het doseren van chemische stoffen is een cruciaal onderdeel in de voorbereiding van ongezuiverd water voor de volgende stap in het behandelingsproces of voor waterbehandeling. Bij het toevoegen van chemicaliën is de veiligheid van de bedienend werknemers van cruciaal belang, evenals de waterkwaliteit en naleving van regels en wetgeving. Onze waterzuiveringsexpert legt uit hoe Grundfos iSOLUTIONS u kan helpen deze complexiteit te minimaliseren, de veiligheid te maximaliseren, en daarbij tegelijkertijd nog tijd en geld te besparen ook.

Veilige, effectieve waterconditionering

Een Europees metaalmonteurbedrijf had last van operatieproblemen die terug te voeren op zijn koeltorens. Het bedrijf gebruikte handmatige doseringsprocedures met een inherent risico op onnauwkeurig gebruik van chemicaliën dat kan leiden tot verontreiniging. Grundfos stelde een intelligente oplossing voor die naar verwachting soepelere operaties, betere bacteriebestrijding, eenvoudigere compliancerapportage en waterbesparingen zal opleveren.

Verminder het risico op verontreiniging in koeltorens

Er gelden speciale behoeften en eisen waaraan het water in industriële koeltorens moet voldoen. Als het water niet voldoet aan bepaalde chemische en biologische waarden kan de werking van de koeltoren niet alleen ineffectief zijn, maar ook veel geld kosten. Het kan ook leiden tot biologische verontreiniging, met legionella en andere gezondheidsrisico’s als mogelijke gevolgen.

In dit nieuwe whitepaper van Grundfos ontdekt u een betrouwbare methode voor de behandeling van koeltorenwater die in combinatie met spuioptimalisatie de grootste kans biedt op verbeteringen op het gebied van waterveiligheid en -efficiëntie.

De app voor chemicaliënbeheer

De nieuw ontwikkelde app voor chemicaliënbeheer van Grundfos is ontworpen om facility managers en bedienend werknemers het leven makkelijker te maken, voert online metingen uit van systeemrelevante gegevens en produceert compliancerapporten op verzoek. De app verbetert de veiligheid van de gebruikers door ervoor te zorgen dat alleen de juiste chemicaliën worden gebruikt in het chemische behandelingssysteem. Het biedt zelfs een real-time overzicht van waarschuwingen, stops en de chemische status, wat de bedrijfstijd verbetert.

 

Intelligente pompoplossingen in koeltorenwaterconditionering en spuicontrole

Grundfos iSOLUTIONS verbindt een reeks slimme componenten om u te helpen uw waterconditioneringsproces te optimaliseren. Het combineert digitale doseerpompen, meet- en regelapparatuur met doseertankstations. Samen zorgen deze onderling verbonden componenten voor veiligere, kostenefficiëntere waterconditionering en spuicontrole.

Upgrade uw kennis in Grundfos Ecademy

Expertdiscussies over hergebruik van water en waterconditionering

Wilt u meer weten over hergebruik van water voor koeltorens en zelfs diep ingaan op waterconditionering en spuicontrole? Grundfos Ecademy nodigt u uit om onze experts te ontmoeten en de uitdagingen te bespreken waar u mogelijk voor staat bij uw hergebruikproces voor koeltorenwater. Bekijk de video voor het laatste deskundig advies.

Vergroot uw kennis over waterconditionering

In Grundfos Ecademy kunt u meer leren over waarom hergebruik van water zinvol is en hoe u kun achterhalen wat u nodig heeft om ermee aan de slag te gaan. Daarnaast krijgt u meer kennis over het hergebruik van water voor koeltorens en waterconditionering. U leert hoe u biologische verontreiniging, schaalvorming en corrosie beperkt.

CTF_TrM:Please fill in the required fields

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte

- Ongeldig e-mailadres

U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Na intrekking van uw toestemming zal Grundfos uw persoonsgegevens niet meer verwerken. Eerdere verwerkingen voorafgaand aan de intrekking van de toestemming blijven rechtmatig verwerkt. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor directe-marketingdoeleinden, met inbegrip van profilering. Ga voor meer informatie over uw persoonlijke gegevens en uw rechten naar onze Voorwaarden en Privacyverklaring