Waterzuivering: volledig geïntegreerde, intelligente systemen

Geeft de veranderende toestand van ongezuiverd water problemen voor uw waterzuiveringssysteem?

Of toenemende troebelheid dan wel veranderende eisen aan de schoonwaterzijde u voor een uitdaging stellen, de intelligente pompen van Grundfos kunnen u helpen uw gehele waterzuiveringssysteem te stabiliseren om fluctuaties efficiënter te kunnen hanteren. Met Grundfos iSOLUTIONS kunnen verschillende processen met elkaar communiceren om zo door het gehele proces een constante niveauregeling te behouden. Hiermee kunt u debieten van twee bronnen mengen en een constante druk handhaven, ook als een debiet verandert.

Met Grundfos iSOLUTIONS kunt u:

  • Systeemkosten verlagen
  • Arbeids- en bedrijfskosten verlagen
  • Profiteren van ontwerpflexibiliteit
  • Uitvaltijd verminderen

Vakkundig aangepast aan uw behoeften

Als u kiest voor Grundfos iSOLUTIONS, dan werken onze waterzuiveringsexperts met u samen om uw voedingspompen aan te passen aan de precieze eisen van uw waterzuivering en uw gehele proces. Wij zorgen ervoor dat uw pompsysteem rechtstreeks aansluit op uw overkoepelende procesbesturing en dat alle procesparameters die u nodig hebt worden gemeten. U krijgt één aanspreekpunt voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud van uw systeem.


Een op maat gemaakt, volledig geïntegreerd systeem kan voldoen aan uw veranderende behoeften

De eisen die aan uw waterzuiveringssysteem worden gesteld, kunnen per dag verschillen of zij kunnen in de loop van de tijd veranderen om te kunnen voldoen aan de procesveranderingen en toenemende regelgeving. Misschien bent u wel op zoek naar een flexibele benadering van een systeemontwerp dat voldoet aan deze veranderende behoeften. Grundfos iSOLUTIONS biedt een op maat gemaakt, flexibel en volledig geïntegreerd systeem dat op betrouwbare wijze de resultaten levert volgens de wensen van uw klant, tot ver in de toekomst, van inname tot distributie.

  • Inname - Dompelpompen die water rechtstreeks uit de waterhoudende grondlaag in het waterzuiveringssysteem brengt
  • Beluchting - Intelligente beluchters en diffusers
  • Flocculatie - Doseerpompen en bereidingssystemen die ter plaatse en op aanvraag flocculanten op polymeerbasis bereiden
  • Verwijderen van deeltjes - Enkel- en meertrapspompen die de juiste druk leveren voor het filtersysteem en digitale doseerpompen die de juiste concentraties en middelen tegen kalkafzetting en reinigingsmiddelen leveren
  • Desinfectie - intelligente doseerpompen
  • Stabilisatie - intelligente doseerpompen in verschillende maten en types, geschikt voor het milieu
  • Distributie - Pompsystemen zoals Booster Skids die het juiste drukniveau en debiet leveren

Pompprestaties op maat

Grundfos iSOLUTIONS bieden pompcapaciteiten die speciaal zijn aangepast aan de behoeften van uw watertoevoersysteem en het gehele proces. Pompen kunnen ook worden aangepast aan de overige onderdelen in uw systeem, zoals membranen die beschadigd zijn geraakt door waterslag.

Geïntegreerde ultrafiltratiepompen

Veel aandrijvingen die momenteel verkrijgbaar zijn, zijn generiek voor vele motorbehoeften. Een voor een specifiek pompmodel ontworpen aandrijving kan ervoor zorgen dat de installatie en configuratie gemakkelijker en efficiënter verlopen. Onze intelligente pompen voor ultrafiltratie bevatten geïntegreerde aandrijvingen. Deze aandrijving is geoptimaliseerd voor en werkt samen met de pompmotor. Dit kan leiden tot pompen met kleinere motoren, geoptimaliseerde capaciteit en ultieme flexibiliteit. Onze applicatie-experts op het gebied van waterzuivering staan altijd voor u klaar om de bijzonderheden van uw pompen of project te bespreken.