Energie optimalisatie

Energy optimisation
Energy optimisation

WAAROM ENERGIE OPTIMALISATIE?

Energieoptimalisatie van uw pompsysteem verlaagt het energieverbruik en bespaart u geld.

 

Binnen de totale Life Cycle Costs van een pomp bedraagt de aanschafprijs slechts 5%, dragen service en onderhoud voor slechts 10% bij, en wordt de resterende 85% gevormd door energiekosten om de pomp te laten draaien. Voor Grundfos is energieoptimalisatie via een intelligente systeembenadering de weg vooruit naar meer energiezuinigheid.

 

Uit onze ervaring blijkt dat twee-derde deel van alle pompen die vandaag de dag opgesteld staan onzuinig zijn, en maximaal 60% teveel energie gebruiken. Daarom kan het vervangen van conventionele pompen door Grundfos iSOLUTIONS bij u tot aanzienlijke besparingen leiden. Door alle onzuinige pompen ter wereld te vervangen zouden we het wereldwijde elektriciteitsverbruik met 4% kunnen verminderen - wat overeenkomt met het jaarlijkse energieverbruik van 1 miljard gebruikers.

Energy optimisation

TOLEREER DE ONZUINIGHEID VAN UW POMPSYSTEEM NIET, EIS EEN GRUNDFOS ENERGIECHECK

De Grundfos Energiecheck is de beste en meest rendabele manier om uit te gaan vinden hoeveel u kunt besparen op uw bedrijfskosten. Het is een analyse die wordt uitgevoerd door ervaren personeel van Grundfos die het energieverbruik en de CO2-emissies van uw huidige pompen berekenen. De analyse geeft aan of er besparingen behaald kunnen worden door over te gaan op energiezuiniger Grundfos iSOLUTIONS. U krijgt een gedetailleerd EnergieCheck rapport inclusief een Life Cycle Cost analyse en aanbevelingen om uw pompsysteem te optimaliseren.

 

 

Lees meer over de Grundfos EnergyCheck

ErP

What is the ecodesign directive?

In 2009, the European Parliament and Council passed a directive definingecodesign requirements for energy related products (ErP).

It places high demands on the efficiency levels of a wide range of products and its aim is to secure energy supply and reduce energy consumption across the European Union (EU).

These requirements came into force in 2013 and in January 2015 were tightened further. Among many other devices, these latest changes apply to water pumps and electric motors. 

The efficiency requirements for glandless standalone circulators and glandless circulators integrated in products will increase from 1st August 2015.


Read more

 

Verwante onderwerpen