UPA

Overzicht

Overzicht

De UPA 15-90N is de ideale en eenvoudige oplossing voor het verhogen van de waterdruk bij douches, kranen en andere aftappunten van water voor eengezinswoningen. De pomp kan direct in het open systeem van de
waterleiding worden geïnstalleerd en behoeft geen verdere inregeling of instelling.

Gelet op de Nederlandse regelgeving is de UPA 15-90N ook leverbaar met en externe manuele voordrukbeveiliging.

 

Beschrijving:

De UPA is de oplossing voor het verhogen van waterdruk bij zowel bestaande als nieuwe eengezinswoningen en kan eenvoudig in het open systeem van de waterleiding worden geïnstalleerd. De UPA is geschikt voor koud en warm water tot een temperatuur van 95° C.

De pomp start automatisch wanneer tapwater wordt afgenomen en stopt ook weer automatisch als er geen vraag naar water meer is. 

 

Kenmerken:

  • AUTO start/stop functie
  • Geen inregeling nodig
  • Compact ontwerp
  • Bewezen kwaliteit
  • Geschikt voor een watertemperatuur tot 95° C
  • Geluidsarme werking
  • Laag stroomverbruik
  • Eenvoudige installatie
  • Geen onderhoud en lange levensduur
  • Roestvast stalen pomphuis

Voordelen

  • Geschikt voor bestaande en nieuwe woningen
  • Geluidsarme werking
  • Geen inregeling nodig
  • Bewezen kwaliteit
Contact
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefoonnummer

088-47 86 336
Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefoonnummer

088-47 86 336
Bestellen