Hoe installeer ik de onderwaterkabel?

Voordat u de onderwaterkabel op de motor aansluit, dient u ervoor te zorgen dat de stekker van de kabel schoon en droog is. Voor een gemakkelijke installatie dienen de rubberen onderdelen van de stekker van de kabel gecoat te worden met een niet-geleidende siliconenpasta. De schroeven die de kabel op zijn plaats houden, moeten worden vastgeschroefd met behulp van de volgende aanhaalkoppels:

MS 4000: 2.0 Nm

MS 402: 2.0 Nm

MS 6000: 4.0-5.0 Nm

MMS 6000: 10 Nm

MMS 12000: 15 Nm